(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二眼型保護メガネ(クッションモールド付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

二眼型保護メガネ(クッションモールド付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,580円
税込単価
3,938円

【特長】・曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。・頭の形状に沿って変形...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • フレーム色:
    ブラック
  • JANコード:
    4548890152837
  • トラスココード:
    497-8331
  • 質量(g):
    44
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート、EVA
  • レンズ厚(mm):
    2.3
  • テンプルカラー:
    ブルー
  • 特長:
    曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。
  • 角度調整:
  • ノーズパッド:

型番

VS-102F 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VS-102F

5個

3,580( 3,938円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。
・頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。
・防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二眼型保護メガネ(クッションモールド付)の型番VS-102Fのページです。
型番VS-102Fに関する仕様情報を記載しております。

二眼型保護メガネ(クッションモールド付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました