(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護メガネ ラッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護メガネ ラッシュ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,816円 ~ 2,026円  特別価格 
税込価格
1,998円 ~ 2,229円  特別価格 

【特長】・超軽量で長時間の使用も苦になりません。・ノーズパッドが調整可能です。...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 規格:
    ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • フレーム色:
    クリア
  • 角度調整:
    -
  • 質量(g):
    24.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル
  • ツル調整:
    -
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
  • レンズ厚(mm):
    約2.2
  • 高さ(mm):
    43
  • 幅(mm):
    131
  • UVカット:
    99.9%
  • マスク併用可否:
  • メガネ併用可否:
    ×
  • ベースカーブ:
    9
  • ノーズパッド:
  • 用途:
    飛来物等からの眼の保護に。
  • 特長:
    超軽量で長時間の使用も苦になりません。ノーズパッドが調整可能です。密閉性の高まるガスケット装着可能(別売り)です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
レンズ色
JANコード
トラスココード
コーティング
適合規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリア
4580279032033
772-4802
超防曇・防傷プラチナコーティング
JIS

5個

2,026( 2,229円 )

1日目

スモーク
9318330000807
772-4811
防曇・防傷コーティング
ANSI Z87.1

5個

1,816円

1,677

( 1,845円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量で長時間の使用も苦になりません。
・ノーズパッドが調整可能です。
・密閉性の高まるガスケット装着可能(別売り)です。
【用途】
・飛来物等からの眼の保護に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護メガネ ラッシュ

保護メガネ ラッシュ

    超軽量保護メガネ 1652301JP

    超軽量保護メガネ 1652301JP

      保護メガネ 338ME

      保護メガネ 338ME

        バーチュア(TM)保護めがねAF 11329

        バーチュア(TM)保護めがねAF 11329

          オートクレーブ対応ゴーグル 930

          オートクレーブ対応ゴーグル 930

            TRUSCO スペアレンズ オートクレーズ滅菌対応ゴーグル用

            TRUSCO スペアレンズ オートクレーズ滅菌対応ゴーグル用

              保護メガネ SN-730シリーズ

              保護メガネ SN-730シリーズ

                理研 防曇ゴーグル替レンズ M10C-VF-SP

                理研 防曇ゴーグル替レンズ M10C-VF-SP

                  飛来粉じん用超硬防曇セーフティゴーグル 替レンズ

                  飛来粉じん用超硬防曇セーフティゴーグル 替レンズ

                    ゴグル型保護めがね 900N用 替えレンズ ゴムフレーム

                    ゴグル型保護めがね 900N用 替えレンズ ゴムフレーム

                      二眼型保護メガネYM-2用スペアレンズ

                      二眼型保護メガネYM-2用スペアレンズ

                        保護メガネ セキュアフィット(TM) 10個入

                        保護メガネ セキュアフィット(TM) 10個入

                          簡易シールド面(反射防止) YF-850シリーズ

                          簡易シールド面(反射防止) YF-850シリーズ

                            メーカー ブッシュネル アズワン 山本光学 スリーエムジャパン 山本光学 トラスコ中山 山本光学 理研オプテック トラスコ中山 山本光学 山本光学 スリーエムジャパン アズワン
                            通常価格 1,816円 720円 1,153円 970円 5,510円 1,227円 2,009円 827円 1,142円 217円 886円 10,108円 1,765円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   2日目   6日目   1日目   6日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル その他 一眼型メガネ ゴーグル ゴーグル その他 二眼型メガネ 一眼型メガネ -
                            規格 ANSI - - ANSI - - JIS JIS JIS - - ANSI -
                            曇り止め - - -
                            UVカット - - -
                            耐静電性 - - - -

                            保護メガネ ラッシュのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました