(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護メガネ ラッシュプラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護メガネ ラッシュプラス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,125円 ~ 2,350円
税込価格
2,338円 ~ 2,585円

ベストセラーモデル、高いフィット性とともにスタイリッシュのJIS取得保護メガネ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • テンプルカラー:
    ブラック×レッド
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリカーボネート+TPR
  • レンズ厚(mm):
    約2.2
  • 高さ(mm):
    43
  • 幅(mm):
    132
  • ベースカーブ:
    9
  • ノーズパッド:

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

保護メガネ ラッシュプラスの仕様

クリアの製品イメージ

クリアの製品イメージ

  • コーティング:プラチナコーティング
  • 適合規格:JIS
スモークの製品イメージ

スモークの製品イメージ

  • コーティング:プラチナコーティング
  • 適合規格:EN/ANSI
ESPの製品イメージ

ESPの製品イメージ

  • コーティング(表面):ESPコーティング
  • コーティング(裏面):防曇/耐傷コーティング
  • 適合規格:EN/ANSI
コントラストの製品イメージ

コントラストの製品イメージ

  • コーティング(表面):コントラストコーティング
  • コーティング(裏面):防曇/耐傷コーティング
  • 適合規格:EN/ANSI

特長

  • ラバー素材とPCの一体成型テンプルにより、快適に頭を包み込み、優れたフィット感とホールド感が得られる。
  • ノーズピースの調整が可能。
  • ポリカーボネイト性のレンズ/フレームは、優れた耐久性。
商品情報を表示

型番リスト

型番
規格
レンズ色
フレーム色
JANコード
トラスココード
質量(g)
コーティング
マスク併用可否
メガネ併用可否
テンプル色
長さ(mm)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
JIS
クリア
クリア
4580279032040
772-4985
27.000
-
-
-
-
-
-

1個

2,125( 2,338円 )

1日目

ANSI
スモーク
ブラック
9318330002016
772-4993
26.000
超防曇・防傷プラチナコーティング
×
ブラック/レッド
130
二眼

1個

2,125( 2,338円 )

1日目

ANSI
コントラスト
クリア
9318330002030
772-5019
26.000
-
×
ブラック/レッド
130
二眼

1個

2,350( 2,585円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベストセラーモデル、高いフィット性とともにスタイリッシュのJIS取得保護メガネ。
【特長】
・フラッグシップモデル。
・セイフティ史上最高のデザイントラップアラウンドのテンプルが快適に頭部を包む。
【用途】
・比較的粉塵や浮遊物の少ない現場作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護メガネ ラッシュプラス

保護メガネ ラッシュプラス

    一眼式保護メガネ サンダー

    一眼式保護メガネ サンダー

      保護メガネ アイリス(調整機能付)

      保護メガネ アイリス(調整機能付)

        ゴーグル M55-VF

        ゴーグル M55-VF

          アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

          アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

            訪問者用保護メガネ

            訪問者用保護メガネ

              GREENCROSS 安全メガネ

              GREENCROSS 安全メガネ

                ゴーグル M10C-VF

                ゴーグル M10C-VF

                  眼鏡対応ゴーグル ストーム

                  眼鏡対応ゴーグル ストーム

                    タクティカルゴーグル X-800

                    タクティカルゴーグル X-800

                      一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

                      一眼型保護メガネ ウベックス オーバーグラス X-9196 uvex OTG

                        保護メガネ カーブ

                        保護メガネ カーブ

                          ゴーグル M31C-VF

                          ゴーグル M31C-VF

                            メーカー ブッシュネル ブッシュネル ブッシュネル 理研オプテック アズワン アズワン アークランド グリーンクロス 理研オプテック ブッシュネル ブッシュネル ミドリ安全 ブッシュネル 理研オプテック
                            通常価格 2,125円 1,356円 1,722円 2,665円 1,050円 1,039円 637円 1,985円 2,527円 10,545円 5,850円 1,071円 2,546円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   9日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目  
                            形状 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル - 一眼型メガネ - ゴーグル ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル
                            曇り止め - -
                            UVカット - - - -
                            耐静電性 - - - -
                            傷防止 - - - - -

                            保護メガネ ラッシュプラスのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 11件のレビュー
                            現場工事用
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/14
                            他メーカーの物を長年使用していました。軽くてフィット感も良かったのですがツルの破損が原因で交換サイクルが短かった為、この製品を試してみました。
                            重量はほんの少し重くなりましたがフィット感も良く今の所ツルの破損もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            評価 4.0満足度:4.02019/12/19
                            目に異物がはいるのを
                            防ぐため使用してます
                            フィット感もあり
                            毎日のように使用してます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保護眼鏡
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/26
                            鼻へのフィット感が良く、そのおかげで曇りにくく値段は他に比べて少し高いのですがまた購入したいと感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械加工の保護として
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/05
                            使用感は鼻の所のフィット感があり コスパは悪くないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            穴あけの際に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/30
                            穴あけに使用。
                            スモークタイプもあるので、外でサングラス替わりにも
                            使用でき助かる

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました