(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護メガネ PR319

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護メガネ PR319

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,585円
税込単価
5,044円

飛来物の危険から目を守り安心をお届けする眼の安全保護具です。【特長】・日本人の...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 規格:
    ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • レンズ厚み(mm):
    2
  • JANコード:
    4549395194247
  • トラスココード:
    751-4191
  • フレーム色:
    ブラック
  • 高さ(mm):
    40
  • 幅(mm):
    150
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • テンプル色:
    ブラック
  • 特徴:
    日本人の顔の形状にするフレームを採用しています。レンズ面の周りのクッションパッドが密着し、隙間からの飛散物の侵入を軽減します。
  • 仕様:
    アジアンフィット形状
  • 用途詳細:
    研磨作業、木材切断作業、固形物投入作業など粉じんが発生する作業時の目の保護。液体混合作業時の液体はねからの目の保護。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PR319

1個

4,585( 5,044円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

飛来物の危険から目を守り安心をお届けする眼の安全保護具です。
【特長】
・日本人の顔の形状にフィットするフレームを採用。流線型でスタイリッシュなデザイン
・ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン
・アジア人種の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン
・レンズ面の周りのクッションパッドが密着し、隙間からの飛散物の侵入を軽減します
【用途】
・研磨作業、木材切断作業、固形物投入作業など粉じんが発生する作業時の目の保護
・液体混合作業時の液体はねからの目の保護

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ PR319の型番PR319のページです。
型番PR319に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護メガネ PR319

保護メガネ PR319

    保護メガネ PF404

    保護メガネ PF404

      保護メガネ SS-7087

      保護メガネ SS-7087

        RELIEF セーフティグラス クリアーミラー

        RELIEF セーフティグラス クリアーミラー

          AXE オーバーサングラス(偏光)SG-605P

          AXE オーバーサングラス(偏光)SG-605P

            二眼型保護メガネハードグラスHG-6

            二眼型保護メガネハードグラスHG-6

              保護メガネ ブームシール(ガスケット・調整機能付)

              保護メガネ ブームシール(ガスケット・調整機能付)

                安全メガネ Z-641

                安全メガネ Z-641

                  RELIEF セーフティグラス クリアー

                  RELIEF セーフティグラス クリアー

                    AXE オーバーサングラス(偏光)SG-602P

                    AXE オーバーサングラス(偏光)SG-602P

                      UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ガードフレーム)

                      UVEX 一眼型保護メガネ フィオスCB(ガードフレーム)

                        ブルーライトカット付グラス

                        ブルーライトカット付グラス

                          二眼型保護メガネ(バネ蝶番使用)

                          二眼型保護メガネ(バネ蝶番使用)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン イチネンアクセス AXE TJMデザインタジマツール ブッシュネル ホーザン イチネンアクセス AXE UVEX 東京硝子器械 山本光学
                            通常価格 4,585円 3,395円 2,900円 1,331円 9,514円 2,657円 2,523円 1,200円 1,418円 2,992円 1,221円 3,401円 2,809円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   7日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   6日目~   1日目  
                            形状 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ - - - 二眼型メガネ 二眼型メガネ - - その他 二眼型メガネ 二眼型メガネ
                            規格 ANSI ANSI - - - - ANSI ANSI - - - - JIS
                            曇り止め - - - - - -
                            UVカット - - - -
                            耐静電性 - - - - - - -

                            保護メガネ PR319のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました