(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二眼型保護メガネ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VD-203F
二眼型保護メガネ ニガンガタホゴメガネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,662円
税込単価
4,028円

【特長】・テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。・樹脂バネ蝶番採用でフ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア

型番

VD-203F 解除

Loading...

VD-203F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
UVカット
フレーム色
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
レンズ厚(mm)
テンプルカラー
特長
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VD-203F

ブルー
4979058980762
447-8410
31
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリカーボネート、エラストマー
2.1
ブルー
鼻パッドが3段階で角度調節可能です。テンプルの角度調整・伸縮可能でどなたでもフィットします。フレーム、ツル、鼻パッドにラバーを採用しソフトな着用感です。
専用ポーチ付

1個

3,662( 4,028円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。
・樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。
・テンプルラバーで耳当たりがソフトです。
・レンズ交換が簡単にできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二眼型保護メガネの型番VD-203Fのページです。
型番VD-203Fに関する仕様情報を記載しております。

二眼型保護メガネのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VD-202FT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
UVカット フレーム色 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 レンズ厚(mm) テンプルカラー 特長 仕様

3,621円

( 3,983円 )
1個 あり

2日目

-4979058920454447-840137レンズ:ポリカーボネート●フレーム:ポリカーボネート、ナイロン-2.2-テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。テンプルラバーで耳当たりがソフトです。レンズ交換が簡単にできます。サイド付、専用ポーチ付

メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました