(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護めがね PR333

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護めがね PR333

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,159円
税込単価
3,475円

【特長】・日本人の顔の形状にフィットするフレームを採用しています。ツルの長さ・...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 規格:
    ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • レンズ厚み(mm):
    2.1
  • JANコード:
    4549395194261
  • トラスココード:
    751-4212
  • 高さ(mm):
    45
  • 幅(mm):
    150
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 特徴:
    日本人の顔の形状にフィットするフレームを採用しています。ツルの長さ・角度及びノーズパッドの角度が調整可能なタイプです。
  • 仕様:
    アジアンフィット形状
  • 用途詳細:
    研磨作業、木材切断作業、固形物投入作業など粉じんが発生する作業時の目の保護。液体混合作業時の液体はねからの目の保護。
  • 角度調整:
  • ノーズパッド:

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PR333

5個

3,159( 3,475円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本人の顔の形状にフィットするフレームを採用しています。ツルの長さ・角度及びノーズパッドの角度が調整可能なタイプです。
【用途】
・研磨作業、木材切断作業、固形物投入作業など粉じんが発生する作業時の目の保護。
・液体混合作業時の液体はねからの目の保護。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護めがね PR333の型番PR333のページです。
型番PR333に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護めがね PR333

保護めがね PR333

    保護メガネ PR278

    保護メガネ PR278

      超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

      超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

        保護メガネ(オーバーグラス) RS-80BF

        保護メガネ(オーバーグラス) RS-80BF

          トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

          トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

            一眼式保護メガネ 770-FC

            一眼式保護メガネ 770-FC

              保護メガネ RM-17 ブルー

              保護メガネ RM-17 ブルー

                プリボ™セーフティグラス

                プリボ™セーフティグラス

                  リケン 保護メガネ

                  リケン 保護メガネ

                    DBLTACT セーフティゴーグル

                    DBLTACT セーフティゴーグル

                      JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ) YS-390PET-AFシリーズ

                      JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ) YS-390PET-AFシリーズ

                        アイフィット 保護メガネ 小顔用 TSG-VFP-S

                        アイフィット 保護メガネ 小顔用 TSG-VFP-S

                          保護メガネ PF125

                          保護メガネ PF125

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 理研オプテック トーヨーセフティー 日本光器製作所 理研化学 スリーエムジャパン 理研オプテック DBLTACT アズワン トラスコ中山 スリーエムジャパン
                            通常価格 3,159円 3,968円 2,124円 2,816円 1,819円 1,074円 1,133円 1,415円 1,783円 666円 2,755円 2,663円 2,251円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ - ゴーグル 二眼型メガネ - 一眼型メガネ
                            規格 ANSI ANSI - JIS - - - ANSI - - JIS - ANSI
                            曇り止め - - - - -
                            UVカット - - - -
                            耐静電性 - - - - - - -

                            保護めがね PR333のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました