(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護メガネ PF538

保護メガネ PF538

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,251円
税込単価
2,476円

飛来物の危険から目を守り安心をお届けする眼の安全保護具です。【特長】・ファッシ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 規格:
    ANSI
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • レンズ厚み(mm):
    2.2
  • JANコード:
    4549395194308
  • トラスココード:
    751-4166
  • フレーム色:
    クリア/ブラック
  • 高さ(mm):
    40
  • 幅(mm):
    150
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • テンプル色:
    クリア
  • 長さ(mm):
    170
  • 適合規格:
    ANSI規格
  • 特徴:
    日本人の顔にフィットする形状とスタイリッシュなデザインを採用しています。軽量モデルです。
  • 仕様:
    アジアンフィット形状
  • 用途詳細:
    研磨作業、木材切断作業、固形物投入作業など粉じんが発生する作業時の目の保護。液体混合作業時の液体はねからの目の保護。

型番

PF538 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

形状一眼型メガネ規格ANSI
曇り止めUVカット
耐静電性傷防止
レンズ交換レンズ色クリア
レンズ厚み(mm)2.2JANコード4549395194308
トラスココード751-4166フレーム色クリア/ブラック
高さ(mm)40幅(mm)150
グリーン購入法適合品適合テンプル色クリア
長さ(mm)170適合規格ANSI規格
特徴日本人の顔にフィットする形状とスタイリッシュなデザインを採用しています。軽量モデルです。仕様アジアンフィット形状
用途詳細研磨作業、木材切断作業、固形物投入作業など粉じんが発生する作業時の目の保護。液体混合作業時の液体はねからの目の保護。 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PF538

5個

2,251( 2,476円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

飛来物の危険から目を守り安心をお届けする眼の安全保護具です。
【特長】
・ファッショングラスとしても使えるスタイリッシュデザイン
・日本人の顔の形にわせたアジアンフィットデザイン
・軽量モデルです
【用途】
・研磨作業、木材切断作業、固形物投入作業など粉じんが発生する作業時の目の保護
・液体混合作業時の液体はねからの目の保護

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ PF538の型番PF538のページです。
型番PF538に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護メガネ PF538

保護メガネ PF538

    保護メガネ PR278

    保護メガネ PR278

      保護メガネ PR319

      保護メガネ PR319

        保護めがね PR333

        保護めがね PR333

          保護メガネ PF404

          保護メガネ PF404

            保護メガネ PF125

            保護メガネ PF125

              保護めがね PR320

              保護めがね PR320

                一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

                一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

                  軽量型セーフティーゴーグル

                  軽量型セーフティーゴーグル

                    セーフティゴーグル ダブルレンズ

                    セーフティゴーグル ダブルレンズ

                      飛来防じん用ゴーグル(ワイドビュータイプ)

                      飛来防じん用ゴーグル(ワイドビュータイプ)

                        超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

                        超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

                          一眼型保護メガネ 小型タイプ

                          一眼型保護メガネ 小型タイプ

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 理研オプテック 山本光学 山本光学 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,251円 3,968円 4,585円 3,159円 3,395円 2,251円 3,613円 1,905円 944円 2,713円 1,989円 2,124円 1,019円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ 一眼型メガネ
                            規格 ANSI ANSI ANSI ANSI ANSI ANSI ANSI ANSI - - - - JIS
                            曇り止め -
                            UVカット
                            耐静電性 -

                            保護メガネ PF538のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト