(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高視認性 一眼型セーフティーグラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高視認性 一眼型セーフティーグラス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,478円
税込単価
3,826円

くっきり、はっきり見える高視認性レンズを使用した安全メガネ。【特長】・UVカッ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    ブルー
  • 角度調整:
    -
  • ノーズパッド:
  • JANコード:
    4984013723520
  • トラスココード:
    470-3740
  • レンズ厚(mm):
    約2
  • 質量(g):
    27
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    テンプル:ナイロン、エラストマー
  • 材質3:
    ノーズパッド:エラストマー
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
  • 可視光線透過率(%):
    70
  • テンプル色:
    クリアブルー
  • ツル調整:
    -
  • 用途詳細:
    塗装検査。異物検査。外観検査。
  • 特長:
    色をはっきり見れる視認性向上グラスです。塗装ムラや異物検査、外観検査に適しています。

Loading...

製品仕様

  • サイズ:145×41×155mm。
  • 製品重量:27g。
  • レンズ:PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)。
  • 可視光線透過率/70%。
-耐擦傷性防曇性耐衝撃性紫外線吸収特徴
ペトロイド-AF
レンズ
(PET AF)
・ペトロイドレンズに曇止め加工。
・時間経過による曇止め性能変化が小さい。
・耐熱性に優れる。
薬品名ペトロイド-AF
レンズ
塩酸(10%)
硫酸(10%)
硝酸(10%)
水酸化ナトリウム(10%)×
水酸化カリウム(10%)×
メチルアルコール
エチルアルコール
イソプロピルアルコール
アセトン
シンナー×

保護めがねレンズ耐薬品性能(〇/影響なし、△/ほとんど影響なし、×/影響あり)。
試験方法:レンズ面に薬品を滴下し24時間放置後、目視に手異常の有無を確認する。

性能

  • UVカット/眼に有害な紫外線を99.9%をカット。
  • 双球面レンズ/新設設計ツインレンズ採用。
  • ソフトテンプル/肌に触れる部分にラバー樹脂を採用し、めがねのズレ防止と柔らかな掛け心地を実現。
  • ソフト鼻パッド/めがねのズレ防止と柔らかな掛け心地を実現。
  • 上ひさしサイド付/正面及び上部、側面からの飛来物を防ぐ。
  • ワイドビュー/通常より左右の視界を広く設計。

この商品の特長

「くっきり、はっきり」見える/裸眼に比べて、物体がはっきり、くっきり見える塗装などの塗装ムラ、異物検査の検査用に適している。/裸眼と同様に色の変化がなく、色彩もはっきりみえる外観検査、異物検査などの検査用に適している。

「くっきり、はっきり」見える/裸眼に比べて、物体がはっきり、くっきり見える塗装などの塗装ムラ、異物検査の検査用に適している。/裸眼と同様に色の変化がなく、色彩もはっきりみえる外観検査、異物検査などの検査用に適している。

PET-AF(ハード、くもり止め)/安全で快適な視界を確保。

PET-AF(ハード、くもり止め)/安全で快適な視界を確保。

上部ひさしカバー付き。

上部ひさしカバー付き。

ラバーテンプル/肌に触れる部分にソフト素材を採用。

ラバーテンプル/肌に触れる部分にソフト素材を採用。

この商品の使用上の注意

  • ※ 保護めがねを掛け外しする際は、必ず「テンプル(つる)」を両手で持って行ってください。
  • ※ 片手で着脱すると、めがねに負担がかかり、破損の原因になります。
めがねを掛けるとき。

めがねを掛けるとき。

めがねを外すとき。

めがねを外すとき。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CV-401

1個

3,478( 3,826円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

くっきり、はっきり見える高視認性レンズを使用した安全メガネ。
【特長】
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。
・可視光線透過率が70%で、色をはっきりと見る視認性向上グラス。
・PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)のレンズ。
・肌に触れる部分にソフト素材を採用したラバーテンプル。
【用途】
・塗装ムラや異物検査、外観検査をする際に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高視認性 一眼型セーフティーグラスの型番CV-401のページです。
型番CV-401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高視認性 一眼型セーフティーグラス

高視認性 一眼型セーフティーグラス

    セフティグラス SG-11

    セフティグラス SG-11

      一眼型保護メガネ ストレートツル

      一眼型保護メガネ ストレートツル

        コントラスト強調メガネ

        コントラスト強調メガネ

          保護めがね(エル・フィット2) LF-401

          保護めがね(エル・フィット2) LF-401

            1眼保護めがね L-fit I LFシリーズ

            1眼保護めがね L-fit I LFシリーズ

              セフティグラス軽量クリア SG-19

              セフティグラス軽量クリア SG-19

                一眼型保護メガネ 耳掛けツル・上ひさしサイド付

                一眼型保護メガネ 耳掛けツル・上ひさしサイド付

                  オートクレーブ対応保護メガネ No.338ME

                  オートクレーブ対応保護メガネ No.338ME

                    保護めがね(エル・フィット2) LF-301

                    保護めがね(エル・フィット2) LF-301

                      保護めがね No.337 PET-AF

                      保護めがね No.337 PET-AF

                        DUKE サングラス エルバランス スモーク

                        DUKE サングラス エルバランス スモーク

                          Fine 保護メガネ FGシリーズ

                          Fine 保護メガネ FGシリーズ

                            メーカー 山本光学 SK-11 山本光学 アズワン ケニス アズワン SK-11 山本光学 アズワン ケニス ケニス DUKE 山本光学
                            通常価格 3,478円 713円 1,370円 3,104円 1,680円 1,380円 745円 1,257円 1,220円 1,627円 1,865円 1,572円 1,246円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   3日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   2日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - - 一眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル - - 二眼型メガネ 一眼型メガネ
                            曇り止め - - - -
                            UVカット - - - -
                            耐静電性 - - - - - -
                            傷防止 - - - - - -

                            高視認性 一眼型セーフティーグラスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました