(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遠沈管 円筒 PSF製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0656-21-13-22
遠沈管 円筒 PSF製【10個入り】 エンチンカン エントウ PSFセイ

通常単価(税別)
17,186円
税込単価
18,905円

【特長】・50000×gまでの冷却・非冷却遠心用で、強度に優れ、酸・塩基に耐性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スピッチ・遠沈管
  • 材質:
    その他
  • 形状:
    円筒
  • オートクレーブ:
  • 仕様:
    本体:PSF製、キャップ材質:PP
  • 内容量:
    10本

型番

0656-21-13-22 解除

Loading...

商品情報を表示

0656-21-13-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(mm)
高さ(mm)
容量(ml)
品番
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0656-21-13-22

25.7
94.5
30
3115-0030
0656211322
10本

1パック

10個入り

17,186( 18,905円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・50000×gまでの冷却・非冷却遠心用で、強度に優れ、酸・塩基に耐性があります。
・オートクレーブ可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

遠沈管 円筒 PSF製の型番0656-21-13-22のページです。
型番0656-21-13-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遠沈管 円筒 PSF製

遠沈管 円筒 PSF製

    コニカルチューブ(遠心分離用)

    コニカルチューブ(遠心分離用)

      NMRサンプルチューブ

      NMRサンプルチューブ

        ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3119-0050 50ml

        ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3119-0050 50ml

          遠心用チューブ KARTELL・コニカル底/遠心可

          遠心用チューブ KARTELL・コニカル底/遠心可

            磁気ビーズ分離ラック

            磁気ビーズ分離ラック

              ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3110-1000 100ml

              ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3110-1000 100ml

                メーカー サーモフィッシャーサイエンティフィック アズワン ケニス 三商 アズワン アズワン 三商
                通常価格 17,186円 8,000円 12,936円 17,920円 139円 87,546円 18,130円
                通常出荷日 6日目   1日目   当日出荷可能 7日目   10日目   1日目   1日目   19日目  
                商品タイプ スピッチ・遠沈管 スピッチ・遠沈管 - - - - -
                材質 その他 - - - - - -
                形状 円筒 - - - - - -
                オートクレーブ - - - - - -
                仕様 本体:PSF製、キャップ材質:PP - - - - - -

                遠沈管 円筒 PSF製のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                0656-21-13-23
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                外径
                (mm)
                高さ
                (mm)
                容量
                (ml)
                品番 TGKコード 内容量

                19,426円

                ( 21,369円 )

                10個入り

                1パック -

                6日目

                29107.7503115-00500656211323-

                遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました