(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット SC-MPCS RA KP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット SC-MPCS RA KP

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,200円 ~ 7,276円
税込価格
7,920円 ~ 8,004円

飛来物から眼を守るスライダー面が付いたPC製ヘルメット。【特長】・サッと引きだ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    MPタイプ
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    500
  • サイズ:
    フリー(55~62cm)
  • 仕様1:
    国家検定合格品
  • 内容量:
    1個

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ヘルメットSC-MPCS RA KPの仕様について

素材・材質 PC(ポリカーボネート)
サイズ・寸法 頭囲:55~62cm
規格 国家検定合格品
付属品 ●内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)
●KP(衝撃吸収ライナー)
●スライダー面(収納式防災面)
重量・容量 470g
使用区分 飛来/落下物用
墜落時保護用
電気用

型番一覧

ヘルメット SC-MPCS RA KP:関連画像

色/ホワイト、ライトイエロー、モスグリーン、ライトオレンジ、クリーム、ブルー

この商品の特長について

ヘルメット SC-MPCS RA KP:関連画像

PC(ポリカーボネート)。

ヘルメット SC-MPCS RA KP:関連画像

KP(衝撃吸収ライナー)。

ヘルメット SC-MPCS RA KP:関連画像

脱げ防止機構。

ヘルメット SC-MPCS RA KP:関連画像

RAバンド(ラチェットアジャスターバンド)。

ヘルメット SC-MPCS RA KP:関連画像

スライダー面(収納式防災面)。

この商品の使用上の注意について

注意・禁止事項

  • ※ シールド(面)は飛来物・飛来防じん・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。
  • ※ 溶接作業(赤外線)やレーザ光作業には絶対に使用しないでください。
  • ※ 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

開発秘話

 

ヘルメットの基本を押え、進化を続けるMPシリーズです。

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
-
4548890018867
1個

1個

7,276( 8,004円 )

9日目

イエロー
ライトイエロー
4548890033099
1個

1個

7,200( 7,920円 )

9日目

モスグリーン
モスグリーン
4548890033105
1個

1個

7,276( 8,004円 )

9日目

オレンジ
ライトオレンジ
4548890033112
1個

1個

7,276( 8,004円 )

9日目

イエロー
クリーム
4548890033129
1個

1個

7,276( 8,004円 )

9日目

ブルー
-
4548890033136
1個

1個

7,276( 8,004円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

飛来物から眼を守るスライダー面が付いたPC製ヘルメット。
【特長】
・サッと引きだして、サッとしまえる収納式防災スライダー面。
・キズや衝撃に強く、ハードコート処理済みでポリカーボネートをマテリアルに使用している。
・メガネやマスクとの併用ができ、面のみの交換も可能で、使用状況により面の角度を2段階に調節できる。
・顔に近い位置で、安全性を高めて使用できる。
【用途】
・飛来・落下物、墜落時保護、電気用の保護帽として最適。
・一般作業、電気作業用として、幅広い範囲で利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット SC-MPCS RA KP

ヘルメット SC-MPCS RA KP

    タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SH

    タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SH

      タニザワ 大型シールド面付ヘルメット 溝付

      タニザワ 大型シールド面付ヘルメット 溝付

        電気用ヘルメット エアライト(MPタイプ)

        電気用ヘルメット エアライト(MPタイプ)

          タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット

          タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット

            FRP樹脂製ヘルメット エアライト(シールド面付・衝撃吸収ライナー付) ST-108J-SH-EPA

            FRP樹脂製ヘルメット エアライト(シールド面付・衝撃吸収ライナー付) ST-108J-SH-EPA

              ヘルメット SC-11PCLS M50 RA KP

              ヘルメット SC-11PCLS M50 RA KP

                PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・雨垂れ防止溝付)

                PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・雨垂れ防止溝付)

                  ヘルメット SAXCS型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                  ヘルメット SAXCS型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                    シールド面付きヘルメット ST#162V-SD(EPA)

                    シールド面付きヘルメット ST#162V-SD(EPA)

                      ヘルメット SC-11PCLVS M50 RA KP

                      ヘルメット SC-11PCLVS M50 RA KP

                        ヘルメット SA1型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                        ヘルメット SA1型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                          ヘルメット SC-11PVS RA KP

                          ヘルメット SC-11PVS RA KP

                            メーカー ミドリ安全 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 谷沢製作所 ミドリ安全 谷沢製作所 住ベ テクノプラスチック 谷沢製作所 ミドリ安全 住ベ テクノプラスチック ミドリ安全
                            通常価格 7,200円 8,750円 12,150円 9,757円 8,740円 9,888円 6,734円 8,707円 5,608円 12,212円 6,786円 2,308円 6,542円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   6日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            商品タイプ MPタイプ MPタイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 ポリエチレン樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔 -

                            ヘルメット SC-MPCS RA KPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 溶接作業(赤外線)やレーザー光作業で使えますか?
                            A
                            いいえ。溶接作業(赤外線)やレーザー光作業には絶対に使用しないで下さい。シールド(面)は飛来物・飛来防じん・飛来飛沫などから目や顔を守るものです。

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました