(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
クリアに広がる上方視界で安全・快適な作業を実現したSC-13シリーズ。 【特長...
前後、左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に低減。安全で快適な作業に寄与。
頭頂部の強度を確保しつつ、高さを抑えたクロス形状のトップガード。作業時のぶつけ、ひっかけを逃す、前後のラウンド形状を採用。
飛来物から眼を守る収納式スライダー面。収納式の防災面で、傷や衝撃に強い、ハートコート処理済みポリカーボネートを使用。メガネやマスクとの併用可能。面のみの交換も可能。
前後の別色パーツによる、新しいカラーバリエーション展開。職種、役職の識別や、ユニフォームと合わせた企業イメージのトータルコーディネートなどに最適。
視界が広がる、クリアバイザー。
バイザー部を従来のベント&ショート形状に加え、クリアタイプを搭載し、作業中の上方視界を更に向上。
素材・材質 | PC(ポリカーボネート) |
---|---|
サイズ・寸法 | 頭囲:55~62cm |
規格 | 国家検定合格品 |
お取扱い について | 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。 |
重量・容量 | 540g |
---|---|
付属品 | ●内装一式 (RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド) ●KP(衝撃吸収ライナー) ●スライダー面(収納式防災面) |
注意点 | ●溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。 |
使用区分 | 飛来/落下物用 堕落時保護用 |
快適に広がる上方視界。
空気を取り込みやすいデザインとトップガードがついた、定評あるヘルメットです。
クリアに広がる上方視界で安全・快適な作業を実現したSC-13シリーズ。
【特長】
・ワンタッチでサイズ合わせが簡単にできる。頭部にぴったりフィット、ヘルメットのぐらつきを抑える。
・ベンド&ショート形状のクリアバイザーを採用。上向き作業・足場作業時などで特に効果を発揮。
・視界不良による事故やストレスの軽減に最適。
・材質はポリカーボネート、帽体外周を取り囲む設計でより高い強度を確保。
・雨天時の屋外作業で効果的なレインガード仕様。
・ヘルメットの左右や前面の上部などに通気孔を設け、内部の空気を循環して、内部のムレを低減。
【用途】
・建築・建設・土木・各種工場・運輸・物流・港湾・警備などあらゆる現場で使用できる。
ヘルメット SC-13PCLVS RA KPの型番4001250493のページです。
型番4001250493に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
4001250403 |
4001250405 |
4001250433 |
4001250434 |
4001250435 |
4001250496 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色 | バイザー色 | JANコード | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,773円 ( 8,550円 ) | 1個 | あり | 9日目 | ホワイト | スモーク | 4979058908049 | - | |
9,330円 ( 10,263円 ) | 1個 | あり | 9日目 | グリーン | スモーク | 4979058907950 | - | |
9,330円 ( 10,263円 ) | 1個 | あり | 9日目 | ホワイト | グリーン | 4979058908032 | - | |
9,330円 ( 10,263円 ) | 1個 | あり | 9日目 | ブルー | ブルー | 4979058907981 | - | |
9,330円 ( 10,263円 ) | 1個 | あり | 9日目 | グリーン | グリーン | 4979058907943 | - | |
9,330円 ( 10,263円 ) | 1個 | あり | 9日目 | ホワイト | ブルー | 4979058908018 | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針