(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット SC-12PCLVS RA KP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4001204803
ヘルメット SC-12PCLVS RA KP ヘルメット SC-12PCLVS RA KP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,714円
税込単価
7,385円

収納式スライダー面が付いたキャップ型のPC製ヘルメット。【特長】・クリアバイザ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • バイザー色:
    スモーク
  • 質量(g):
    510
  • サイズ:
    フリー(55~62cm)
  • 仕様1:
    国家検定合格品
  • 内容量:
    1個

型番

4001204803 解除

Loading...

ヘルメット SC-12PCLVS RA KPの仕様について

素材・材質 PC(ポリカーボネート)
サイズ・寸法 頭囲:55~62cm
規格 国家検定合格品
付属品 ●内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)
●KP(衝撃吸収ライナー)
●スライダー面(収納式防災面)
重量・容量 510g
使用区分 飛来/落下物用
墜落時保護用

色:ホワイト/スモーク、イエロー/スモーク

この商品の特長について

クリアバイザーで、驚くほど視界が広がる

ヘルメット SC-12PCLVS RA KP:関連画像

バイザー部を従来のベント・ショート形状に加え、クリアタイプを搭載し、作業中の上方視界を更に向上。

ヘルメット SC-12PCLVS RA KP:関連画像

着用時の視界の範囲。

飛来物から眼を守る収納式スライダー面

ヘルメット SC-12PCLVS RA KP:関連画像

スライダー面引き出し。

ヘルメット SC-12PCLVS RA KP:関連画像

スライダー面収納。

ヘルメット SC-12PCLVS RA KP:関連画像

2段階に角度調節。

ベンチレーション設計(ヘルメット通気設計)

ヘルメット SC-12PCLVS RA KP:関連画像

ベンチレーション機能付きヘルメットは、通気孔を設けることにより、頭部のムレを低減する機能。

・ヘルメットの左右や前面の上部などに通気孔を設け、内部の空気を循環して、内部のムレを低減する。
・通気孔は、ヘルメット(帽体)それぞれの形状に合わせて個別の設計になっており穴の形状・穴数や通気性が異なる。

精悍なフォルムと機能性を両立

ヘルメット SC-12PCLVS RA KP:関連画像

強度を向上するシャープなリブ造形。

ヘルメット SC-12PCLVS RA KP:関連画像

日除けと視界確保を両立するベンド・ショート形状のバイザー。

・頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散する。
・正面部分は、社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形になっている。

ヘルメット SC-12PCLVS RA KP:関連画像

PC(ポリカーポネート)/熱可塑性樹脂、工業用プラスチックの中でも高い耐衝撃性と耐熱性を示す樹脂。
電気絶縁性に優れている。耐用年数は3年以内。

ヘルメット SC-12PCLVS RA KP:関連画像

KP(衝撃吸収ライナー)/発泡スチロール等で作られたヘルメット内部に装着する衝撃吸収用パッド。
KPをつけることにより頭部への衝撃を軽減することができる。

ヘルメット SC-12PCLVS RA KP:関連画像

脱げ防止機構/アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止する。

ヘルメット SC-12PCLVS RA KP:関連画像

RA(ラチェットアジャスターバンド)/柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。
ヘルメットのぐらつきを防止。

この商品の使用上の注意について

  • シールド(面)は飛来物・飛来防じん・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業(赤外線)やレーザ光作業には絶対に使用しないでください。
  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

開発秘話

 

「あらゆる職場に対応し、これからの安全をリードすること」をコンセプトに開発された、先進のヘルメットです。
オプション機能によるバリエーションで、さまざまなご要望にお応えします。
頭頂から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が、帽体の強度バランスを向上し、衝撃を分散します。
また正面部分は社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形がなされています。

商品情報を表示

4001204803 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4001204803

ホワイト
4979058638267
1個

1個

6,714( 7,385円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

収納式スライダー面が付いたキャップ型のPC製ヘルメット。
【特長】
・クリアバイザーの採用で、驚くほど視界が広がる。
・バイザー部をベント・ショート形状に加えクリアタイプを搭載し作業中の上方視界が更に向上。
・飛来物から眼を守る収納式スライダー面で2段階に角度調節できる。
・シールドは飛来物、飛来防塵、薬品飛沫などから顔を守る。
・ベンチレーション機能付きヘルメットは、通気孔を設けることにより、頭部のムレを低減する機能。
・ヘルメットの左右や前面の上部などに通気孔を設け、内部の空気を循環して、内部のムレを低減する。
【用途】
・飛来、落下物、墜落時等の保護用の保護帽として最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット SC-12PCLVS RA KPの型番4001204803のページです。
型番4001204803に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット SC-12PCLVS RA KP

ヘルメット SC-12PCLVS RA KP

    ヘルメット SC-12PCL RA

    ヘルメット SC-12PCL RA

      ミドリ安全 ヘルメット アメリカンタイプ SC-11PCLV RA

      ミドリ安全 ヘルメット アメリカンタイプ SC-11PCLV RA

        ミドリ安全 PC製ヘルメット 大サイズ_K9054085737

        ミドリ安全 PC製ヘルメット 大サイズ_K9054085737

          ヘルメット SC-11PV RA

          ヘルメット SC-11PV RA

            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
            通常価格 6,714円 4,301円 4,686円 3,463円 5,127円
            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ
            材質 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 - ポリカーボネート樹脂
            透明バイザー -
            シールド面・スライダー面 -
            通気孔 -

            ヘルメット SC-12PCLVS RA KPのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 溶接作業(赤外線)やレーザー光作業で使えますか?
            A
            いいえ。溶接作業(赤外線)やレーザー光作業には絶対に使用しないで下さい。シールド(面)は飛来物・飛来防じん・飛来飛沫などから目や顔を守るものです。

            この商品のバリエーション

            型番
            4001204801
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            JANコード 内容量

            6,786円

            ( 7,465円 )
            1個 あり

            9日目

            イエロー4979058638250-

            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました