(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット SC-11PCLS M50 RA KP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4001270101
ヘルメット SC-11PCLS M50 RA KP ヘルメット SC-11PCLS M50 RA KP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,734円
税込単価
7,407円

収納式スライダー面が付いたキャップ型のPC製ヘルメット。【特長】・クリアバイザ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • バイザー色:
    スモーク
  • 質量(g):
    520
  • サイズ:
    フリー(55~62cm)
  • 仕様1:
    国家検定合格品
  • 内容量:
    1個

型番

4001270101 解除

Loading...

ヘルメット SC-11PCLS M50 RA KPの仕様について

素材・材質PC(ポリカーボネート)
サイズ・寸法頭囲:55~62cm
規格国家検定合格品
付属品●内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)
●KP(衝撃吸収ライナー)
●スライダー面(収納式防災面)
重量・容量520g
使用区分飛来/落下物用
墜落時保護用
電気用

色:ホワイト/スモーク、イエロー/スモーク

この商品の特長について

クリアバイザーで、驚くほど視界が広がる

バイザー部を従来のベント・ショート形状に加え、クリアタイプを搭載し、作業中の上方視界を更に向上。

バイザー部を従来のベント・ショート形状に加え、クリアタイプを搭載し、作業中の上方視界を更に向上。

着用時の視界の範囲。

着用時の視界の範囲。

飛来物から眼を守る収納式スライダー面

スライダー面引き出し。

スライダー面引き出し。

スライダー面収納。

スライダー面収納。

2段階に角度調節。

2段階に角度調節。

ミラーコートスライダー面(M50)

通常品。

通常品。

ミラーコート。

ミラーコート。

新しい安全基準に防眩対策を
スライダー面にミラーコーティングを施し、当メーカーの通常品に比べ可視光線の透過率を50%に軽減している。特に屋外作業時における眩しさからくる危険を防ぐ。

精悍なフォルムと機能性を両立

強度を向上するシャープなリブ造形。

強度を向上するシャープなリブ造形。

日除けと視界確保を両立するベンド・ショート形状のバイザー。

日除けと視界確保を両立するベンド・ショート形状のバイザー。

・頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散する。
・正面部分は、社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形になっている。

PC(ポリカーポネート)/熱可塑性樹脂、工業用プラスチックの中でも高い耐衝撃性と耐熱性を示す樹脂。 電気絶縁性に優れる。耐用年数は3年以内。

PC(ポリカーポネート)/熱可塑性樹脂、工業用プラスチックの中でも高い耐衝撃性と耐熱性を示す樹脂。
電気絶縁性に優れる。耐用年数は3年以内。

KP(衝撃吸収ライナー)/発泡スチロール等で作られたヘルメット内部に装着する衝撃吸収用パッド。 KPをつけることにより頭部への衝撃を軽減することができる。

KP(衝撃吸収ライナー)/発泡スチロール等で作られたヘルメット内部に装着する衝撃吸収用パッド。
KPをつけることにより頭部への衝撃を軽減することができる。

脱げ防止機構/アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止。

脱げ防止機構/アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止。

RAバンド(ラチェットアジャスターバンド)/柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。 ヘルメットのぐらつきを防止。

RAバンド(ラチェットアジャスターバンド)/柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。
ヘルメットのぐらつきを防止。

レインガード(雨垂れ防止溝)/帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けている。

レインガード(雨垂れ防止溝)/帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けている。

この商品の使用上の注意について

  • シールド(面)は飛来物・飛来防じん・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業(赤外線)やレーザ光作業には絶対に使用しないでください。
  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

開発秘話

 

「あらゆる職場に対応し、これからの安全をリードすること」をコンセプトに開発された、先進のヘルメットです。
オプション機能によるバリエーションで、さまざまなご要望にお応えします。
頭頂から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が、帽体の強度バランスを向上し、衝撃を分散します。
また正面部分は社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形がなされています。

商品情報を表示

4001270101 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4001270101

イエロー
4979058880628
1個

1個

6,734( 7,407円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

収納式スライダー面が付いたキャップ型のPC製ヘルメット。
【特長】
・クリアバイザーで視界が広がり、作業中の上方視界が更に向上した。
・サッと引きだして、サッとしまえるスライダー面、収納式防災面を採用している。
・キズや衝撃に強い、ハードコート処理済みポリカーボネートをマテリアルに使用。
・メガネやマスクとの併用ができ、面のみの交換も可能、使用状況に合わせて面の角度を2段階に調節できる。
・頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散する。
【用途】
・飛来、落下物用、墜落時保護時、電気用の保護帽として利用可能。
・飛来物、飛来防塵、飛来飛沫が発生する作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット SC-11PCLS M50 RA KPの型番4001270101のページです。
型番4001270101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット SC-11PCLS M50 RA KP

ヘルメット SC-11PCLS M50 RA KP

    ヘルメット SC-11PCLVS M50 RA KP

    ヘルメット SC-11PCLVS M50 RA KP

      ヘルメット SC-11PCLS RA KP

      ヘルメット SC-11PCLS RA KP

        ヘルメット SC-11PCLVS RA KP

        ヘルメット SC-11PCLVS RA KP

          ヘルメット SC-11P RA α

          ヘルメット SC-11P RA α

            ヘルメット SC-11PV RA α

            ヘルメット SC-11PV RA α

              ヘルメット SC-12PV RA α

              ヘルメット SC-12PV RA α

                ヘルメット SC-11BVS RA KP

                ヘルメット SC-11BVS RA KP

                  タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット

                  タニザワ エアライト搭載グレーシールド面付ヘルメット

                    ヘルメット SC-11PCL RA α

                    ヘルメット SC-11PCL RA α

                      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 谷沢製作所 ミドリ安全
                      通常価格 6,734円 6,786円 6,734円 5,300円 3,197円 4,225円 4,225円 5,377円 8,740円 3,660円
                      通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目   1日目~  
                      商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                      材質 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂
                      透明バイザー
                      シールド面・スライダー面
                      通気孔

                      ヘルメット SC-11PCLS M50 RA KPのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 溶接作業(赤外線)やレーザー光作業で使えますか?
                      A
                      いいえ。溶接作業(赤外線)やレーザー光作業には絶対に使用しないで下さい。シールド(面)は飛来物・飛来防じん・飛来飛沫などから目や顔を守るものです。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      4001270103
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード 内容量

                      6,734円

                      ( 7,407円 )
                      1個 あり

                      9日目

                      ホワイト4979058880635-

                      ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました