(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット SC-9F RA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット SC-9F RA

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,377円 ~ 2,994円
税込価格
2,615円 ~ 3,293円

現場の意見を取り入れた、安全・快適設計!!【用途】・一般作業用(電気作業を除く...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    MPタイプ
  • 材質:
    FRP樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • サイズ:
    フリー(55~62cm)
  • 仕様1:
    国家検定合格品
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
衝撃吸収ライナー(KP)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー
4979058611017
370
1個

1個

2,377( 2,615円 )

1日目

ホワイト
4979058611024
370
1個

1個

2,377( 2,615円 )

1日目

イエロー
4979058611079
390
1個

3個

2,994( 3,293円 )

1日目

ホワイト
4979058611086
390
1個

3個

2,702( 2,972円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

現場の意見を取り入れた、安全・快適設計!!
【用途】
・一般作業用(電気作業を除く)・熱場作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット SC-9F RA

ヘルメット SC-9F RA

    ヘルメット SC-9FV RA

    ヘルメット SC-9FV RA

      FRP製ヘルメット 野球帽型 SC9FRA

      FRP製ヘルメット 野球帽型 SC9FRA

        FRP製ヘルメット SC-9FV RA(野球帽タイプ・通気孔付)

        FRP製ヘルメット SC-9FV RA(野球帽タイプ・通気孔付)

          ヘルメット SC-1BNV RA

          ヘルメット SC-1BNV RA

            ヘルメット SC-5FV RA

            ヘルメット SC-5FV RA

              ヘルメット SC-1F RA

              ヘルメット SC-1F RA

                ヘルメット SC-5BV RA

                ヘルメット SC-5BV RA

                  ヘルメット SC-5B RA

                  ヘルメット SC-5B RA

                    ヘルメット SC-5BVR RA

                    ヘルメット SC-5BVR RA

                      女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCL α

                      女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCL α

                        女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV

                        女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV

                          女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV α

                          女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV α

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 2,377円 2,686円 3,900円 2,897円 1,869円 2,727円 2,304円 2,272円 2,344円 2,197円 4,078円 3,927円 4,135円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ MPタイプ MPタイプ 野球帽タイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂
                            透明バイザー -
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔

                            ヘルメット SC-9F RAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました