(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット SC-1F RA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4001123201
ヘルメット SC-1F RA ヘルメット SC-1F RA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,304円
税込単価
2,534円

ベストセラーからロングセラーへ、進化しつづけるスタンダード!【特長】・豊富なカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    FRP樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • サイズ:
    フリー(55~62cm)
  • 仕様1:
    国家検定合格品
  • 内容量:
    1個

型番

4001123201 解除

Loading...

商品情報を表示

4001123201 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
衝撃吸収ライナー(KP)
色詳細
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4001123201

イエロー
-
4979058588074
410
1個

3個

2,304( 2,534円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベストセラーからロングセラーへ、進化しつづけるスタンダード!
【特長】
・豊富なカラーバリエーション。
【用途】
・一般作業用(電気作業を除く)・熱場作業用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット SC-1F RAの型番4001123201のページです。
型番4001123201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット SC-1F RA

ヘルメット SC-1F RA

    ヘルメット SC-1BNV RA

    ヘルメット SC-1BNV RA

      ヘルメット SC-1BN RA

      ヘルメット SC-1BN RA

        ヘルメット SC-9F RA

        ヘルメット SC-9F RA

          ヘルメット SC-9FV RA

          ヘルメット SC-9FV RA

            ヘルメット SC-MPE RA

            ヘルメット SC-MPE RA

              ミドリ安全 ヘルメット SC-MPC RA α

              ミドリ安全 ヘルメット SC-MPC RA α

                女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCL α

                女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCL α

                  FRP製ヘルメット 野球帽型 SC9FRA

                  FRP製ヘルメット 野球帽型 SC9FRA

                    ヘルメット SC-MB RA

                    ヘルメット SC-MB RA

                      ヘルメット SC-MPC RA

                      ヘルメット SC-MPC RA

                        FRP製ヘルメット SC-9FV RA(野球帽タイプ・通気孔付)

                        FRP製ヘルメット SC-9FV RA(野球帽タイプ・通気孔付)

                          ヘルメット SC-5BV RA

                          ヘルメット SC-5BV RA

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 2,304円 1,869円 2,483円 2,377円 2,686円 1,890円 2,835円 4,078円 3,900円 1,627円 1,739円 2,897円 2,272円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目~   1日目   1日目   4日目~   4日目~   1日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目   9日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ MPタイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ MPタイプ MPタイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ
                            材質 FRP樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ポリエチレン樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔

                            ヘルメット SC-1F RAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4001123203
                            4001123205
                            4001123219
                            4001123233
                            4001123235
                            4001124201
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            衝撃吸収ライナー(KP) 色詳細 JANコード 質量(g) 内容量

                            2,304円

                            ( 2,534円 )
                            3個 あり

                            9日目

                            ホワイト-4979058588081410-

                            2,304円

                            ( 2,534円 )
                            3個 あり

                            9日目

                            モスグリーンモスグリーン4979058588098410-

                            2,304円

                            ( 2,534円 )
                            3個 あり

                            9日目

                            イエロークリーム4979058588104410-

                            2,304円

                            ( 2,534円 )
                            3個 あり

                            9日目

                            ブルー-4979058588111410-

                            2,304円

                            ( 2,534円 )
                            3個 あり

                            9日目

                            グレーライトグレー4979058588128410-

                            2,675円

                            ( 2,943円 )
                            3個 あり

                            9日目

                            イエロー-4979058588135440-

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました