(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット SC-1BNV RA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット SC-1BNV RA

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,869円
税込価格
2,056円

キャップ型ヘルメットの源流SC-1シリーズのABS製タイプ。【特長】・ベストセ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • サイズ:
    フリー(55~62cm)
  • 仕様1:
    国家検定合格品
  • 内容量:
    1個

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ヘルメット SC-1BNV RAの仕様

4001115201の外観

4001115201の外観

色:イエロー

4001115203の外観

4001115203の外観

色:ホワイト

4001115205の外観

4001115205の外観

色:モスグリーン

4001115206の外観

4001115206の外観

色:ライトグリーン

4001115207の外観

4001115207の外観

色:ダークグリーン

4001115208の外観

4001115208の外観

色:レッド

4001115219の外観

4001115219の外観

色:クリーム

4001115233の外観

4001115233の外観

色:ブルー

4001115235の外観

4001115235の外観

色:ライトグレー

ベンチレーション設計(ヘルメット通気設計)

頭部の蒸れを軽減

頭部の蒸れを軽減

ベンチレーション機能付きヘルメットは、通気孔を設けることにより、頭部のムレを軽減する機能

  • ヘルメットの左右や全面の上部などに通気孔を設け、内部の空気を循環して、内部のムレを低減。
  • 通気孔は、ヘルメット(帽体)それぞれの形状に合わせて個別の設計になっており穴の形状・穴数の通気性が異なる。

特長

  • ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン):常用耐熱温度は70~100℃、マーキング加工特性および電気絶縁特性がよいが、耐熱性がやや劣る。耐用年数は3年以内。
  • 脱げ防止機構:アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止。
  • RAバンド(ラチェットアジャスターバンド):柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止。
  • レインガード(雨濡れ帽子溝):帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨濡れ帽子溝)を設けている。
  • テープ内装:着脱が比較的、容易に行えるテープ内装タイプ。内装のお手入れが簡単に行え快適に使用できる。

製品仕様

  • 素材・材質:ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)
  • サイズ・寸法:頭囲55~62cm
  • 規格:国家検定合格品
  • 重量・容量:370g
  • 付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)
  • ※ 指定の付属品以外の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
  • ※ 一部の型番の情報のみ掲載しています。

開発秘話

 

SC-1シリーズは、日本のキャップ型ヘルメットのエポックメーキングとして登場して以来、現在に至るまで、絶えず改良がなされてきた、信頼と実績のベストセラーモデルです。精悍でスマートなフォルムは、今なお色あせません。

商品情報を表示

型番リスト

型番
衝撃吸収ライナー(KP)
色詳細
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー
-
4979058587725
370
1個

3個

1,869( 2,056円 )

9日目

ホワイト
-
4979058587732
370
1個

3個

1,869( 2,056円 )

9日目

モスグリーン
モスグリーン
4979058587749
370
1個

3個

1,869( 2,056円 )

9日目

グリーン
ライトグリーン
4979058587756
370
1個

3個

1,869( 2,056円 )

9日目

ダークグリーン
ダークグリーン
4979058587763
370
1個

3個

1,869( 2,056円 )

9日目

レッド
-
4979058587770
370
1個

3個

1,869( 2,056円 )

9日目

イエロー
クリーム
4979058587787
370
1個

3個

1,869( 2,056円 )

9日目

ブルー
-
4979058587794
370
1個

3個

1,869( 2,056円 )

9日目

グレー
ライトグレー
4979058587800
370
1個

3個

1,869( 2,056円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャップ型ヘルメットの源流SC-1シリーズのABS製タイプ。
【特長】
・ベストセラーからロングセラーへ、進化しつづけるスタンダード。
・トップガードで頭頂部への打撃に対する強度を確保。
・優れたベンチレーション効果。
・レインガード(雨垂れ防止溝)付き。
・幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルム。
【用途】
・一般作業用(電気作業を除く)。
・飛来/落下物用の保護帽。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット SC-1BNV RA

ヘルメット SC-1BNV RA

    ヘルメット SC-1BN RA

    ヘルメット SC-1BN RA

      ヘルメット SC-11PCLV DR α

      ヘルメット SC-11PCLV DR α

        ヘルメット SC-11PVS RA KP

        ヘルメット SC-11PVS RA KP

          ヘルメット SC-13BV RA KP

          ヘルメット SC-13BV RA KP

            ABS製ヘルメット SC-11B RA

            ABS製ヘルメット SC-11B RA

              ヘルメット SC-1BN RA KP付

              ヘルメット SC-1BN RA KP付

                ABS製ヘルメット SC-13BV RA(高通気タイプ)

                ABS製ヘルメット SC-13BV RA(高通気タイプ)

                  ヘルメット SC-M RA 

                  ヘルメット SC-M RA 

                    ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCLV ホワイト/ブルー

                    ミドリ安全 女性用ヘルメット LSC-11PCLV ホワイト/ブルー

                      ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11B RA α ブルー

                      ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11B RA α ブルー

                        ヘルメット SC-11PCL DR α

                        ヘルメット SC-11PCL DR α

                          ヘルメット SC-11PCL RA α

                          ヘルメット SC-11PCL RA α

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 1,869円 2,483円 6,057円 6,542円 3,495円 2,145円 2,483円 4,019円 1,866円 4,694円 2,209円 4,361円 3,660円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   1日目~   9日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ 野球帽タイプ MPタイプ - - アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 - ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 - ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂
                            透明バイザー - - -
                            シールド面・スライダー面 - - -
                            通気孔 - - -

                            ヘルメット SC-1BNV RAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 電気作業でも使えますか?
                            A
                            いいえ、ご使用いただけません。
                            頭部感電の危険がある作業ではご使用にならないようご注意ください。

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました