(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット SC-5B RA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット SC-5B RA

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,344円 ~ 2,690円
税込価格
2,578円 ~ 2,959円

衝撃吸収性を高めたスマートなキャップ型のABS製ヘルメット。【特長】・帽体内面...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • サイズ:
    フリー(55~62cm)
  • 仕様1:
    国家検定合格品
  • 内容量:
    1個

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ヘルメット SC-5B RAの仕様について

素材・材質 ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)
サイズ・寸法 頭囲:55~62cm
規格 国家検定合格品
使用区分 飛来/落下物用
電気用
重量・容量 380g
付属品 ●内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)

色/イエロー、ホワイト、モスグリーン、アイボリー、ブルー

この商品の特長について

ヘルメット SC-5B RA:関連画像

ABS(アクリロニトリルプタジニンスチレン)。

ヘルメット SC-5B RA:関連画像

妨げ防止機構。

ヘルメット SC-5B RA:関連画像

RAバンド(ラチェットアジャスターバンド)。

ヘルメット SC-5B RA:関連画像

テープ内装。

ヘルメット SC-5B RA:関連画像

帽体内面スムーズ設計。

この商品の使用上の注意について

注意・禁止事項

  • ※ 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

開発秘話

 

洗練されたスマートなフォルム、衝撃吸収性を高めたキャップ型のSC-5シリーズで様々な職場環境に合わせてお選びいただけます。

商品情報を表示

型番リスト

型番
衝撃吸収ライナー(KP)
色詳細
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー
-
4979058537508
380
1個

3個

2,344( 2,578円 )

9日目

ホワイト
-
4979058537515
380
1個

3個

2,344( 2,578円 )

9日目

モスグリーン
モスグリーン
4979058537522
380
1個

3個

2,344( 2,578円 )

9日目

イエロー
アイボリー
4979058537539
380
1個

3個

2,344( 2,578円 )

9日目

ブルー
-
4979058537546
380
1個

3個

2,344( 2,578円 )

9日目

イエロー
-
4979058537553
400
1個

3個

2,690( 2,959円 )

9日目

ホワイト
-
4979058537560
400
1個

3個

2,690( 2,959円 )

9日目

モスグリーン
モスグリーン
4979058537577
400
1個

3個

2,690( 2,959円 )

9日目

イエロー
アイボリー
4979058537584
400
1個

3個

2,690( 2,959円 )

9日目

ブルー
-
4979058537591
400
1個

3個

2,690( 2,959円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

衝撃吸収性を高めたスマートなキャップ型のABS製ヘルメット。
【特長】
・帽体内面スムース設計で前後左右からの衝撃に備えバンパー構造のガーニッシュを新たに装備している。
・帽体内部の突起物を排除しスムース設計によりヘルメット外周の強度と頭部保護性能を高めている。
・スムースブリム仕様でレインガードなし。
・衝撃吸収ライナー(KP)があるタイプとないタイプの2パターンで展開している。
【用途】
・飛来・落下物、電気用の保護帽として最適。
・一般作業、電気作業用など幅広い範囲で利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット SC-5B RA

ヘルメット SC-5B RA

    ヘルメット SC-5BV RA

    ヘルメット SC-5BV RA

      ヘルメット SC-5BR RA

      ヘルメット SC-5BR RA

        ヘルメット SC-5BVR RA

        ヘルメット SC-5BVR RA

          ヘルメット SC-5FV RA

          ヘルメット SC-5FV RA

            ヘルメット SC-9F RA

            ヘルメット SC-9F RA

              FRP製ヘルメット 野球帽型 SC9FRA

              FRP製ヘルメット 野球帽型 SC9FRA

                ヘルメット SC-9FV RA

                ヘルメット SC-9FV RA

                  ヘルメット SC-1BNV RA

                  ヘルメット SC-1BNV RA

                    ヘルメット SC-1F RA

                    ヘルメット SC-1F RA

                      女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCL α

                      女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCL α

                        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                        通常価格 2,344円 2,272円 2,344円 2,197円 2,727円 2,377円 3,900円 2,686円 1,869円 2,304円 4,078円
                        通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   1日目   1日目   1日目   9日目   9日目   1日目~  
                        商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ 野球帽タイプ MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                        材質 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂
                        透明バイザー
                        シールド面・スライダー面
                        通気孔

                        ヘルメット SC-5B RAのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 一度衝撃を受けたが、壊れていないので続けて使用しても大丈夫ですか?
                        A
                        一度でも大きな衝撃を受けたら、外観に異常がなくても使用しないで下さい。(衝撃を受けた保護帽は、性能が低下しているので、次に衝撃を受けたとき、頭部を十分に保護することができません。)

                        ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました