キャップ型の定番のFRP製ヘルメット。【特長】・安全性と涼しさが両立している衝...
素材・材質 | FRP(繊維強化プラスチック) |
---|---|
サイズ・寸法 | 頭囲:55~62cm |
規格 | 国家検定合格品 |
お取扱いについて | 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。 |
使用区分 | 飛来/落下物用 墜落時保護用 |
重量・容量 | 395g |
---|---|
付属品 | ●内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド) ●αライナー(衝撃吸収ライナー) |
イエロー♯2
スーパーホワイト
グリーン
レモンイエロー
ブルー♯2
ブルー#5
衝撃吸収ライナー/涼しさをプラス。
※アルファライナーは、従来のKPを改良することで、高い安全性はそのまま保ち通気性を向上させた。また、断熱材としての役割もある。
空気が流れ込む/蒸れが軽減される。
通気。
強度を向上するシャープなリブ造形。
日除けと視界確保を両立するベント、ショート形状のバイザー。
・頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散。
・正面部分は、社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形になっている。
FRP(繊維強化プラスチック)
脱げ防止機構
RAバンド(ラチェットアジャスターバンド)
ベンチレーション(通気孔)
「あらゆる職場に対応し、これからの安全をリードすること」をコンセプトに開発された、先進のヘルメットです。
オプション機能によるバリエーションで、さまざまなご要望にお応えします。
頭頂から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が、帽体の強度バランスを向上し、衝撃を分散します。
また正面部分は社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形がなされています。
ヘルメット SC-11FV RA αの型番4001711233のページです。
型番4001711233に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
4001711201 |
4001711204 |
4001711205 |
4001711221 |
4001711234 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色 | 色詳細 | JANコード | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,997円 ( 3,297円 ) | 3個 | あり | 9日目 | イエロー | - | 4548890191683 | - | |
2,997円 ( 3,297円 ) | 3個 | あり | 4日目 | ホワイト | スーパーホワイト | 4548890191669 | - | |
2,997円 ( 3,297円 ) | 3個 | あり | 9日目 | グリーン | - | 4548890191690 | - | |
2,997円 ( 3,297円 ) | 3個 | あり | 9日目 | イエロー | レモンイエロー | 4548890191676 | - | |
2,997円 ( 3,297円 ) | 3個 | あり | 9日目 | ブルー | ブルー#5 | 4548890191706 | - |