(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット SC-11F RA α

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘルメット SC-11F RA α

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,802円
税込価格
3,082円

安全性はそのままで、通気性を向上させたキャップ型のFRP製ヘルメット。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    FRP樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 質量(g):
    400
  • サイズ:
    フリー(55~62cm)
  • 仕様1:
    国家検定合格品
  • 内容量:
    1個

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ヘルメット SC-11F RA αの仕様

4001711001の外観

4001711001の外観

色:イエロー#2

4001711004の外観

4001711004の外観

色:スーパーホワイト

4001711005の外観

4001711005の外観

色:グリーン

4001711021の外観

4001711021の外観

色:レモンイエロー

4001711033の外観

4001711033の外観

色:ブルー#2

4001711034の外観

4001711034の外観

色:ブルー#5

安全性と涼しさを両立「αライナー」(衝撃吸収ライナー)搭載

αライナー(涼しさをプラス、空気が流れ込む、蒸れが軽減される)

αライナー(涼しさをプラス、空気が流れ込む、蒸れが軽減される)

αライナーは、従来のKPを改良することで、高い安全性はそのまま保ち通気性を向上。
また、断熱材としての役割もある。

精悍なフォルムと機能性を両立

強度を向上するシャープなリブ造形

強度を向上するシャープなリブ造形

日除けと視界確保を両立するベンド&ショート形状のバイザー

日除けと視界確保を両立するベンド&ショート形状のバイザー

  • 頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散。
  • 正面部分は、社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形。

特長

  • FRP(繊維強化プラスチック):金属よりも比強度が大きく軽量化が可能。耐熱性、耐候性に優れるが、電気作業には使用不可。耐用年数は5年以内。
  • 脱げ防止機構:アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止。
  • RAバンド(ラチェットアジャスターバンド):柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止。

製品仕様

  • 素材・材質:FRP(繊維強化プラスチック)
  • サイズ・寸法:頭囲55~62cm
  • 規格:国家検定合格品
  • 重量・容量:395g
  • 付属品:内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)、αライナー(衝撃吸収ライナー)
  • 使用区分:飛来/落下物用、墜落時保護用
  • ※ 指定の付属品以外の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

開発秘話

 

発泡スチロール製ライナーは頭部保護のため長く使用されている安心の装備品です。安全性が高い反面、暑さとムレ感があるとの声が多くありました。
ミドリ安全の「αライナー」は、改良により高い安全性と高い通気性を両立しました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー
-
4548890191621
1個

3個

2,802( 3,082円 )

9日目

ホワイト
スーパーホワイト
4548890191607
1個

3個

2,802( 3,082円 )

1日目

グリーン
-
4548890191638
1個

3個

2,802( 3,082円 )

9日目

イエロー
レモンイエロー
4548890191614
1個

3個

2,802( 3,082円 )

9日目

ブルー
ブルー#2
4548890191652
1個

3個

2,802( 3,082円 )

9日目

ブルー
ブルー#5
4548890191645
1個

3個

2,802( 3,082円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全性はそのままで、通気性を向上させたキャップ型のFRP製ヘルメット。
【特長】
・安全性と涼しさを両立した、衝撃吸収ライナーを搭載している。
・頭頂から側面に回り込む力強いシャープなリブ形状が、帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散する。
・正面部分は、社章とマーク加工がより際立ち、施しやすい造形になっている。
【用途】
・一般作業(電気作業を除く)、熱場作業等、幅広い範囲で利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット SC-11F RA α

ヘルメット SC-11F RA α

    ヘルメット SC-11FV RA α

    ヘルメット SC-11FV RA α

      ヘルメット SC-11F RA

      ヘルメット SC-11F RA

        ヘルメット SC-11BV RA α レインガード付

        ヘルメット SC-11BV RA α レインガード付

          ヘルメット SC-11B RA レインガード付

          ヘルメット SC-11B RA レインガード付

            ヘルメット SC-11B RA α

            ヘルメット SC-11B RA α

              ミドリ安全 ヘルメット SC-11FVS RA KP

              ミドリ安全 ヘルメット SC-11FVS RA KP

                女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCL α

                女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCL α

                  ヘルメット SC-11BV RA

                  ヘルメット SC-11BV RA

                    ヘルメット SC-11FS RA KP

                    ヘルメット SC-11FS RA KP

                      ヘルメット SC-12PV RA α

                      ヘルメット SC-12PV RA α

                        ヘルメット SC-11P RA α

                        ヘルメット SC-11P RA α

                          メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                          通常価格 2,802円 2,997円 2,407円 2,302円 2,175円 2,812円 7,033円 4,078円 1,954円 7,334円 4,225円 3,197円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   9日目   1日目~   1日目~   9日目   9日目   9日目  
                          商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                          材質 FRP樹脂 FRP樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂
                          透明バイザー
                          シールド面・スライダー面
                          通気孔

                          ヘルメット SC-11F RA αのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 電気作業でも使えますか?
                          A
                          いいえ、ご使用いただけません。
                          頭部感電の危険がある作業ではご使用にならないようご注意ください。

                          ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました