(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット SC-11PCLV DR α

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4001700603
ヘルメット SC-11PCLV DR α ヘルメット SC-11PCLV DR アルファ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,057円
税込単価
6,663円

キャップ型の定番SC-11シリーズのPC製ヘルメット。【特長】・αライナーで通...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • バイザー色:
    スモーク
  • 質量(g):
    480
  • サイズ:
    フリー(55~62cm)
  • 仕様1:
    国家検定合格品
  • 内容量:
    1個

型番

4001700603 解除

Loading...

ヘルメット SC-11PCLV DR αの仕様

4001700603の外観

4001700603の外観

色:ホワイト/スモーク

4001700614の外観

4001700614の外観

色:イエロー/スモーク

4001700643の外観

4001700643の外観

色:ネイビー/スモーク

4001700662の外観

4001700662の外観

色:ブラック/スモーク

片手で簡単に、操作ができるDR(ダイヤルラチェットバンド)

ダイヤルラッチェットバンドの外観

ダイヤルラッチェットバンドの外観

ダイヤル式のヘッドバンドは、片手で簡単に操作でき、さらに湾曲形状で後頭部をしっかりホールド

(サイズ調整53~62mm)DRバンド材質:ポリエチレン

  • 1.手袋でも簡単操作。手袋を装着したまま、片手で簡単い操作可能。
  • 2.来客・見学者に最適。ヘルメットに慣れていない方でも簡単に装着可能。
  • 3.緊急時、即座に固定。瞬時に被り、しっかり頭に固定可能。
  • 4.確実な装着。DRバンドの搭載で、不安定な装着状態を防ぎ、より安全。

安全性と涼しさを両立「αライナー」(衝撃吸収ライナー)搭載

αライナー(涼しさをプラス、空気が流れ込む、蒸れが軽減される)

αライナー(涼しさをプラス、空気が流れ込む、蒸れが軽減される)

αライナーは、従来のKPを改良することで、高い安全性はそのまま保ち通気性を向上。
また、断熱材としての役割もある。

ベンチレーション設計(ヘルメット通気設計)

頭部の蒸れを軽減

頭部の蒸れを軽減

ベンチレーション機能付きヘルメットは、通気孔を設けることにより、頭部のムレを軽減する機能

  • ヘルメットの左右や全面の上部などに通気孔を設け、内部の空気を循環して、内部のムレを低減。
  • 通気孔は、ヘルメット(帽体)それぞれの形状に合わせて個別の設計になっており穴の形状・穴数の通気性が異なる。

クリアバイザーで、驚くほど視界が広がる

クリアバイザーの外観

クリアバイザーの外観

バイザー部を従来のベント&ショート形状に加え、クリアタイプを搭載し、作業中の上方視界をさらに向上。

精悍なフォルムと機能性を両立

強度を向上するシャープなリブ造形

強度を向上するシャープなリブ造形

日除けと視界確保を両立するベンド&ショート形状のバイザー

日除けと視界確保を両立するベンド&ショート形状のバイザー

  • 頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散。
  • 正面部分は、社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形。

特長

  • PC(ポリカーポネート):熱可塑性樹脂、工業用プラスチックの中でも高い耐衝撃性と耐熱性を示す樹脂。電気絶縁性に優れている。耐用年数は3年。
  • 脱げ防止機構:アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止。
  • レインガード(雨濡れ帽子溝):帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨濡れ帽子溝)を設けている。

製品仕様

  • 素材、材質:PC(ポリカーポネート)
  • サイズ、寸法:頭囲55~62cm
  • 規格:国家検定合格品
  • 重量、容量:480g
  • 付属品:内装一式(DRバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)、αライナー(衝撃吸収ライナー)
  • 使用区分:飛来/落下物用、墜落時保護用
  • ※ 指定の付属品以外の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

開発秘話

 

「あらゆる職場に対応し、これからの安全をリードすること」をコンセプトに開発された、先進のヘルメットです。オプション機能によるバリエーションで、さまざまなご要望にお応えします。
頭頂から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が、帽体の強度バランスを向上し、衝撃を分散します。また正面部分は社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形がなされています。

商品情報を表示

4001700603 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4001700603

ホワイト
-
4548890201214
1個

1個

6,057( 6,663円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャップ型の定番SC-11シリーズのPC製ヘルメット。
【特長】
・αライナーで通気性UP。
・クリアバイザーで、驚くほど視界が広がる。
・優れたベンチレーション効果。
・レインガード(雨垂れ防止溝)付き。
・DR(ダイヤルラチェット)バンド。
【用途】
・一般作業用(電気作業を除く)。
・飛来/落下物用、墜落時保護用の保護帽。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット SC-11PCLV DR αの型番4001700603のページです。
型番4001700603に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット SC-11PCLV DR α

ヘルメット SC-11PCLV DR α

    ヘルメット SC-11PCL DR α

    ヘルメット SC-11PCL DR α

      ミドリ安全 ヘルメット SC-11PCL DR α

      ミドリ安全 ヘルメット SC-11PCL DR α

        ミドリ安全 ヘルメット SC-11PCLVT RA KP

        ミドリ安全 ヘルメット SC-11PCLVT RA KP

          ヘルメット SC-11PVS RA KP

          ヘルメット SC-11PVS RA KP

            タニザワ 特大型ヘルメット 溝付 透明ひさし付

            タニザワ 特大型ヘルメット 溝付 透明ひさし付

              ミドリ安全 ヘルメット SC-11BV DR α スーパーホワイト

              ミドリ安全 ヘルメット SC-11BV DR α スーパーホワイト

                ミドリ安全 ヘルメット SC-11B DR α スーパーホワイト

                ミドリ安全 ヘルメット SC-11B DR α スーパーホワイト

                  谷沢 PC樹脂製ヘルメット エアライト

                  谷沢 PC樹脂製ヘルメット エアライト

                    ミドリ安全 ダイヤル式ヘルメット PC製 通気孔付_K9054085720

                    ミドリ安全 ダイヤル式ヘルメット PC製 通気孔付_K9054085720

                      ミドリ安全 環境安全用品

                      ミドリ安全 環境安全用品

                        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 谷沢製作所 ミドリ安全 ミドリ安全 谷沢製作所 ミドリ安全 ミドリ安全
                        通常価格 6,057円 4,361円 5,752円 4,736円 6,542円 5,057円 4,193円 4,059円 5,305円 5,697円 5,306円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   9日目   9日目   9日目   1日目   1日目   9日目   6日目   4日目   4日目  
                        商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ
                        材質 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 - ポリカーボネート樹脂
                        透明バイザー -
                        シールド面・スライダー面 -
                        通気孔

                        ヘルメット SC-11PCLV DR αのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 電気作業でも使えますか?
                        A
                        いいえ、ご使用いただけません。
                        頭部感電の危険がある作業ではご使用にならないようご注意ください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        4001700614
                        4001700643
                        4001700662
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        色詳細 JANコード 内容量

                        6,057円

                        ( 6,663円 )
                        1個 あり

                        11日目

                        イエロー-4548890201221-

                        6,198円

                        ( 6,818円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        ダークブルーネイビー4548890201238-

                        6,198円

                        ( 6,818円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        ブラック-4548890201245-

                        ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました