(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット SC-11PCL DR α

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4001700503
ヘルメット SC-11PCL DR α ヘルメット SC-11PCL DR アルファ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,629円
税込単価
5,092円

キャップ型の定番のPC製ヘルメット。【特長】・片手で簡単に、操作ができるDR(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • バイザー色:
    スモーク
  • 質量(g):
    480
  • サイズ:
    フリー(55~62cm)
  • 仕様1:
    国家検定合格品
  • 内容量:
    1個

型番

4001700503 解除

Loading...

クリアバイザーにより、驚くほど視界が広がるヘルメット

ヘルメット SC-11PCL DR α:関連画像

バイザー部をベントとショート形状に加え、クリアタイプを搭載。

ヘルメット SC-11PCL DR α:関連画像

作業中の上方視界を更に向上。

ヘルメットSC-11PCL DRの仕様について

素材・材質 PC(ポリカーボネート)
サイズ・寸法 頭囲:55~62cm
規格 国家検定合格品
付属品 ●内装一式(DRバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)
●αライナー(衝撃吸収ライナー)
重量・容量 480g
特徴 片手で簡単にサイズ調整可能なDRバンド
使用区分 飛来/落下物用
墜落時保護用
電気用

型番一覧

ヘルメット SC-11PCL DR α:関連画像

帽体:ホワイト/バイザー:スモーク

ヘルメット SC-11PCL DR α:関連画像

帽体:イエロー/バイザー:スモーク

ヘルメット SC-11PCL DR α:関連画像

帽体:ダークブルー(ネイビー)/バイザー:スモーク

ヘルメット SC-11PCL DR α:関連画像

帽体:ブラック/バイザー:スモーク

この商品の特長について

片手で簡単に、操作ができるDR(ダイヤルラチェット)バンド

ヘルメット SC-11PCL DR α:関連画像

ダイヤル式のヘッドバンドは、片手で簡単に操作でき、さらに湾曲形状で後頭部をしっかりホールド(使用例)。

サイズ調整:53~62cm、DRバンド材質:ポリエチレン

1.手袋でも簡単操作。手袋を装着したまま、片手で簡単に操作できる。
2.来客・見学者に最適(ヘルメットに慣れていない方でも簡単に装着できる)。
3.緊急時、即座に固定(瞬時に被り、しっかり頭に固定できる)。
4.確実な装着(DRバンドの搭載で不安定な装着状態を防ぐことができ、より安全)。

安全性と涼しさを両立「aライナー」(衝撃吸収ライナー)搭載

ヘルメット SC-11PCL DR α:関連画像

衝撃吸収ライナー/涼しさをプラス。
※アルファライナーは、従来のKPを改良することで、高い安全性はそのまま保ち通気性を向上させた。また、断熱材としての役割もある。

ヘルメット SC-11PCL DR α:関連画像

空気が流れ込む/蒸れが軽減される。

ヘルメット SC-11PCL DR α:関連画像

通気。

精悍なフォルムと機能性を両立したベストセラー

ヘルメット SC-11PCL DR α:関連画像

強度を向上するシャープなリブ造形。

ヘルメット SC-11PCL DR α:関連画像

日除けと視界確保を両立するベント、ショート形状のバイザー。

・頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散。
・正面部分は、社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形になっている。

ヘルメット SC-11PCL DR α:関連画像

PC(ポリカーポネート)

ヘルメット SC-11PCL DR α:関連画像

クリアバイザー

ヘルメット SC-11PCL DR α:関連画像

脱げ防止機構

ヘルメット SC-11PCL DR α:関連画像

レインガード(雨垂れ防止溝)

この商品の使用上の注意について

注意・禁止事項

  • ※ 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

開発秘話

 

「あらゆる職場に対応し、これからの安全をリードすること」をコンセプトに開発された、先進のヘルメットです。
オプション機能によるバリエーションで、さまざまなご要望にお応えします。
頭頂から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が、帽体の強度バランスを向上し、衝撃を分散します。
また正面部分は社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形がなされています。

商品情報を表示

4001700503 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4001700503

ホワイト
-
4548890201177
1個

1個

4,629( 5,092円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャップ型の定番のPC製ヘルメット。
【特長】
・片手で簡単に、操作ができるDR(ダイヤルラチェット)バンドが付いている。
・安全性と涼しさを両立した衝撃吸収ライナーの搭載で、通気性を向上させ、断熱材としての役割もある。
・クリアバイザーにより視界が広がり、バイザー部にクリアタイプを搭載し、作業中の上方視界が向上できる。
・頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上し、衝撃を分散する。
・正面部分は、社章やマーク加工がより際立ち、施しやすい造形になっていいる。
【用途】
・飛来・落下物、墜落時の保護、電気用の保護帽として最適。
・一般作業、電気作業用等の幅広い範囲で利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット SC-11PCL DR αの型番4001700503のページです。
型番4001700503に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメット SC-11PCL DR α

ヘルメット SC-11PCL DR α

    ヘルメット SC-11PCLV DR α

    ヘルメット SC-11PCLV DR α

      ミドリ安全 ヘルメット SC-11PCL DR α

      ミドリ安全 ヘルメット SC-11PCL DR α

        タニザワ 特大型ヘルメット 溝付 透明ひさし付

        タニザワ 特大型ヘルメット 溝付 透明ひさし付

          ミドリ安全 ヘルメット SC-11B DR α スーパーホワイト

          ミドリ安全 ヘルメット SC-11B DR α スーパーホワイト

            ヘルメット SC-11PVS RA KP

            ヘルメット SC-11PVS RA KP

              ミドリ安全 ヘルメット SC-11PCLVT RA KP

              ミドリ安全 ヘルメット SC-11PCLVT RA KP

                ミドリ安全 ヘルメット SC-11BV DR α スーパーホワイト

                ミドリ安全 ヘルメット SC-11BV DR α スーパーホワイト

                  PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・雨垂れ防止溝付)

                  PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー・雨垂れ防止溝付)

                    メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 谷沢製作所 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 谷沢製作所
                    通常価格 4,361円 6,057円 5,752円 5,057円 4,059円 6,542円 4,736円 4,193円 8,707円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   9日目   1日目   9日目   9日目   9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                    材質 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂
                    透明バイザー
                    シールド面・スライダー面
                    通気孔

                    ヘルメット SC-11PCL DR αのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 一度衝撃を受けたが、壊れていないので続けて使用しても大丈夫ですか?
                    A
                    一度でも大きな衝撃を受けたら、外観に異常がなくても使用しないで下さい。(衝撃を受けた保護帽は、性能が低下しているので、次に衝撃を受けたとき、頭部を十分に保護することができません。)

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    4001700514
                    4001700543
                    4001700562
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    色詳細 JANコード 内容量

                    4,629円

                    ( 5,092円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    イエロー-4548890201184-

                    4,738円

                    ( 5,212円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    ダークブルーネイビー4548890201191-

                    4,361円

                    ( 4,797円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    ブラック-4548890201207-

                    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました