(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油長靴 プロハークス #205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PH205-00-27
耐油長靴 プロハークス #205 タイユナガグツ プロハークス 205

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,312円
税込単価
4,743円

履き口から異物の進入を防ぐ、耐油性に優れたフード付き長靴。【特長】・耐油性に優...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 材質(アッパー):
    PVC
  • 材質(底材):
    PVC
  • 重さ(g):
    740
  • 仕様:
    耐油フード付き
  • 内容量:
    1足

型番

PH205-00-27 解除

Loading...

耐油性に優れた特殊配合PVCを使用

プロハークス#205外観

サイズ: 22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・28・29cm

重量 : 片足重量740g(26cm代表値)※重量は同サイズでも製品によって多少のバラツキあり
特記事項 : 耐油、フード付き
アッパー材 : PVC、底材 : PVC

製品仕様

耐油性に優れた特殊配合PVCを使用。汚れがつきにくいシンプル意匠

耐油性に優れた特殊配合PVCを使用。汚れがつきにくいシンプル意匠

(1)履口フード採用で、履口からの異物侵入を防止 (2)新設計ラストの採用により、フィット性に優れ長時間の使用でも疲れにくい

(1)履口フード採用で、履口からの異物侵入を防止
(2)新設計ラストの採用により、フィット性に優れ長時間の使用でも疲れにくい

(3)長ぐつの中にズボンを入れてもズボンがズレ上がりにくい (4)靴底の凹凸により足裏をマッサージ。取り外しが可能 (5)抗菌加工で雑菌の繁殖を防止。吸汗素材で足ムレを改善

(3)長ぐつの中にズボンを入れてもズボンがズレ上がりにくい
(4)靴底の凹凸により足裏をマッサージ。取り外しが可能
(5)抗菌加工で雑菌の繁殖を防止。吸汗素材で足ムレを改善

水切りが良く滑りにくい底意匠設計

水切りが良く滑りにくい底意匠設計

開発秘話

 

水を使用する現場では、丈の長い長靴の要望があります。単純に丈を長くすると重くなり作業性が落ちるので、フードを付け、水や異物の浸入を防げるように開発いたしました。

 
商品情報を表示

PH205-00-27 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PH205-00-27

27
4982841421304
1足

1個

4,312( 4,743円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

履き口から異物の進入を防ぐ、耐油性に優れたフード付き長靴。
【特長】
・耐油性に優れた特殊配合PVCを使用。
・履口フード採用で、異物侵入を防止。
・抗菌加工裏地で雑菌の繁殖を防止。
・吸汗素材で足ムレを改善。
・長時間使用でも疲れにくいよう履きやすさを重視。
・水切りが良く滑りにくい意匠の耐油底を採用。
【用途】
・食品を取り扱う作業に最適の耐油長靴。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油長靴 プロハークス #205の型番PH205-00-27のページです。
型番PH205-00-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油長靴 プロハークス #205

耐油長靴 プロハークス #205

    静電安全靴 SCR1200 フードランタン ホワイト

    静電安全靴 SCR1200 フードランタン ホワイト

      メーカー 丸五 ミドリ安全
      通常価格 4,312円 17,827円
      通常出荷日 6日目~   6日目  
      商品タイプ 作業靴 -
      規格 規格無し -
      形状 長編上靴 -
      耐油性 あり -
      静電気帯電防止機能 なし -

      耐油長靴 プロハークス #205のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
      A
      はい、できます。陰干しをお願い致します。

      この商品のバリエーション

      型番
      PH205-00-23.5
      PH205-00-24
      PH205-00-24.5
      PH205-00-25
      PH205-00-25.5
      PH205-00-28
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)
      JANコード 内容量

      4,312円

      ( 4,743円 )
      1個 あり

      6日目

      23.54982841421236-

      4,312円

      ( 4,743円 )
      1個 あり

      6日目

      244982841421243-

      4,312円

      ( 4,743円 )
      1個 あり

      6日目

      24.54982841421250-

      4,312円

      ( 4,743円 )
      1個 あり

      9日目

      254982841421267-

      4,312円

      ( 4,743円 )
      1個 あり

      9日目

      25.54982841421274-

      4,312円

      ( 4,743円 )
      1個 あり

      9日目

      284982841421328-

      長靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました