(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム入り脚絆5枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴム入り脚絆5枚

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,031円 ~ 2,500円  特別価格 
税込価格
2,234円 ~ 2,750円  特別価格 

土木・建築・農林行等の作業現場で、足・足首や裾を切傷などから保護することができ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
足首サイズ(mm)
胴サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25.0~26.0
32.0~33.0
4982841503932
1足

5個

2,500円

2,435

( 2,679円 )

4日目

24.0~25.0
31.0~32.0
4982841503925
1足

5個

2,031円

1,994

( 2,193円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

土木・建築・農林行等の作業現場で、足・足首や裾を切傷などから保護することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム入り脚絆5枚

ゴム入り脚絆5枚

    脚絆マジック

    脚絆マジック

      足カバー(メッシュ)

      足カバー(メッシュ)

        250mm 足カバー(耐切創・耐熱/ダイニーマ)

        250mm 足カバー(耐切創・耐熱/ダイニーマ)

          250mm 足カバー(耐切創・耐熱)

          250mm 足カバー(耐切創・耐熱)

            R-300 防水足カバー

            R-300 防水足カバー

              ミドリ安全 帆布脚絆 ML-108型 (ホック式) 白 LL

              ミドリ安全 帆布脚絆 ML-108型 (ホック式) 白 LL

                ミドリ安全 帆布脚絆 ML-108型 (ホック式) 白 L

                ミドリ安全 帆布脚絆 ML-108型 (ホック式) 白 L

                  ミドリ安全 帆布脚絆 ML-108型 (ホック式) 白 M

                  ミドリ安全 帆布脚絆 ML-108型 (ホック式) 白 M

                    ミドリ安全 帆布脚絆 ML-106型 (ホック式) 黒

                    ミドリ安全 帆布脚絆 ML-106型 (ホック式) 黒

                      ミドリ安全 脚絆 丸五型 メッシュ 黒

                      ミドリ安全 脚絆 丸五型 メッシュ 黒

                        溶接用足カバー

                        溶接用足カバー

                          ミドリ安全 帆布 脚絆 ML-108型(面ファスナー式) 白

                          ミドリ安全 帆布 脚絆 ML-108型(面ファスナー式) 白

                            メーカー 丸五 丸五 エスコ エスコ エスコ カジメイク ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 エスコ ミドリ安全
                            通常価格 2,031円 2,750円 1,050円 7,460円 6,079円 758円 3,067円 2,363円 2,232円 2,285円 2,553円 14,090円 2,028円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   5日目   5日目   5日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー
                            ブラック ブラック ブラック ホワイト - - - - - - - - -
                            材質 綿 綿 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1足 1足 - - - - - - - - - - -

                            ゴム入り脚絆5枚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました