(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジカルスパイク #950

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:950-14-M
マジカルスパイク #950 マジカルスパイク 950

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,013円 9,903円
税込単価
11,014円 10,893円

スパイクソールを使用したミドルカットタイプの作業シューズ。【特長】・森林作業、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    緑系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    カーキ
  • 材質(アッパー):
    ゴム+ナイロン
  • 材質(底材):
    ゴム
  • 重さ(g):
    910
  • 仕様:
    反射素材、Wピン付
  • 内容量:
    1足

型番

950-14-M 解除

Loading...

森林作業、土木作用や斜面での作業に最適

マジカルスパイクの外観

サイズ

M (24.5~25cm)
L (25.5~26cm)
LL (26.5~27cm)
XL (27.5~28cm)
重量 : 片足重量910g(Lサイズ代表値)※重量は同サイズでも製品によって多少のバラツキあり
アッパー材 : ゴム+ナイロン、底材 : ゴム

製品仕様

(1)履口フード採用で、履口からの異物侵入を防止 (2)反射材使用で、薄暮時の作業も安全に行える

(1)履口フード採用で、履口からの異物侵入を防止
(2)反射材使用で、薄暮時の作業も安全に行える

耐突刺し強度約2倍(自社比)

耐突刺し強度約2倍(自社比)

吸汗メリヤス

吸汗メリヤス

鋼製スパイクとゴムスパイクが斜面で威力を発揮

鋼製スパイクとゴムスパイクが斜面で威力を発揮

開発秘話

 

本格的な林業用シューズではなく、
手軽に履けるスパイクピン付きシューズとして開発しました。

 
商品情報を表示

950-14-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ3
参考サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

950-14-M

M
24.5~25.0
4982841496265
1足

1個

10,013円

9,903

( 10,893円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スパイクソールを使用したミドルカットタイプの作業シューズ。
【特長】
・森林作業、土木作用や斜面での作業に最適。
・凹凸を深くし防滑機能をアップ。
・アッパー材には撥水性を考慮した素材を使用し山林作業に最適。
【用途】
・山林作業など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジカルスパイク #950の型番950-14-Mのページです。
型番950-14-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジカルスパイク #950

マジカルスパイク #950

    MWB-1022 カラーブーツ

    MWB-1022 カラーブーツ

      カルサーエース S-800

      カルサーエース S-800

        先芯入セーフティブーツ MPB-7700N ブラック・グレー

        先芯入セーフティブーツ MPB-7700N ブラック・グレー

          カラーブーツ(長靴・先芯なし) 85706

          カラーブーツ(長靴・先芯なし) 85706

            カルサーエース #700

            カルサーエース #700

              ワークマスター OGB001

              ワークマスター OGB001

                ジョルディック DX-2

                ジョルディック DX-2

                  ファインカラー DX-1

                  ファインカラー DX-1

                    メーカー 丸五 ミツウマ 福山ゴム工業 ミドリ安全 ジーベック 福山ゴム工業 アキレス 福山ゴム工業 福山ゴム工業
                    通常価格 10,013円 4,420円 5,671円 6,501円 4,824円 4,861円 4,862円 4,027円 3,297円
                    通常出荷日 1日目~   8日目   8日目   1日目   5日目   8日目   1日目   8日目   8日目  
                    商品タイプ 作業靴 作業靴 安全靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                    規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                    形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
                    耐油性 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                    静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                    マジカルスパイク #950のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
                    A
                    はい、できます。陰干しをお願い致します。
                    Q 普段履きとして使えますか?
                    A
                    靴の裏面がスパイクピン仕様になっているので、床面を傷つける場合がございます。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    950-14-L
                    950-14-LL
                    950-14-XL
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ3 参考サイズ JANコード 内容量

                    10,013円

                    ( 11,014円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    L25.5~26.04982841496289-

                    10,013円

                    ( 11,014円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    LL26.5~27.04982841496302-

                    10,468円

                    ( 11,515円 )
                    1個 あり

                    6日目

                    XL27.5~28.04982841496326-

                    長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました