(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マンダムセーフティー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マンダムセーフティー

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3,942円 ~ 4,078円
税込価格
4,336円 ~ 4,486円

メッシュ素材で通気性に優れた脱ぎ履きが簡単なスリッポンタイプの安全スニーカー。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 材質(アッパー):
    合皮+メッシュ
  • 材質(底材):
    EVA+ゴム
  • 材質(先芯):
    鋼製
  • 足囲:
    3E
  • 重さ(g):
    440
  • 仕様:
    通気、踵衝撃吸収
  • 内容量:
    1足

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22.5
ブラック
4982841380212
1足

1個

3,942( 4,336円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

23.5
ブラック
4982841380236
1足

1個

4,078( 4,486円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

24.5
ブラック
4982841380250
1足

1個

4,078( 4,486円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26
ブラック
4982841380281
1足

1個

3,942( 4,336円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26.5
ブラック
4982841380298
1足

1個

3,942( 4,336円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

27
ブラック
4982841380304
1足

1個

3,942( 4,336円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

メッシュ素材で通気性に優れた脱ぎ履きが簡単なスリッポンタイプの安全スニーカー。
【特長】
・脱ぎ履きが簡単なスリッポンタイプ。
・通気性を考慮したメッシュ素材。
・接地面よりの衝撃を緩和するEVAミッドソール。
・つま先部への衝撃(圧迫)から足を保護、通気性を改善した穴開き鋼製先芯。
・進化を続けるロングセラー。
・耐油機能付加+滑りにくさUP。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マンダムセーフティー

マンダムセーフティー

    丸五 マンダムセーフティー

    丸五 マンダムセーフティー

      耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

      耐滑樹脂先芯入りスニーカー ワイン

        日進 耐滑先芯入りスニーカー 25.5cm

        日進 耐滑先芯入りスニーカー 25.5cm

          作業靴用中敷シートカップインソール

          作業靴用中敷シートカップインソール

            通気底 MPV-01シリーズ

            通気底 MPV-01シリーズ

              メーカー 丸五 丸五 日進ゴム 日進ゴム ミドリ安全 ミドリ安全
              通常価格 3,942円 5,043円 4,092円 3,932円 595円 7,590円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   9日目   1日目   1日目~   1日目~  
              商品タイプ 作業靴 - 作業靴 - 中敷 -
              規格 規格無し - - - 規格無し -
              形状 短靴 - 短靴 - - -
              耐油性 なし - あり - - -
              静電気帯電防止機能 なし - - - なし -

              マンダムセーフティーのレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
              作業現場で使用するために
              評価 5.0満足度:5.02019/05/14
              工場内で使用するために購入しました。このタイプの商品がミスミのWEBサイトしかなかったので選定しました。以前は、ひも止めの靴を履いていましたが不便だったので、脱ぎ履きが簡単なスニーカーに、ためしに買い換えました。使用に関しては問題はなく、ゴムと素材と違って蒸れることはないので気に入っており、次回も購入をしようと思っています。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              作業靴として
              評価 3.0満足度:3.02022/04/28
              靴ひもが無いタイプで脱ぎ履きをしやすいと思い使用した。
              実際に使い易かったが、少しホールド感に欠けた感じがした。
              しっかりと履く場合は靴紐タイプが良いかもしれません。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました