(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自力園芸たび(先丸マジック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SAKIMARU-00-24.5
自力園芸たび(先丸マジック) ジリキエンゲイタビ(サキマルマジック)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,881円
税込単価
2,069円

【特長】・農作業・園芸にワンタッチマジックで簡単脱ぎ履き!!

詳細情報を確認する

型番

SAKIMARU-00-24.5 解除

Loading...

商品情報を表示

SAKIMARU-00-24.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAKIMARU-00-24.5

24.5
4932807003846
1足

1個

1,881( 2,069円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・農作業・園芸にワンタッチマジックで簡単脱ぎ履き!!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

自力園芸たび(先丸マジック)の型番SAKIMARU-00-24.5のページです。
型番SAKIMARU-00-24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自力園芸たび(先丸マジック)

自力園芸たび(先丸マジック)

    エアーグリップガード

    エアーグリップガード

      中敷EVERYDAY SlFit (女性用)

      中敷EVERYDAY SlFit (女性用)

        中敷EVERYDAY SlFit (男性用)

        中敷EVERYDAY SlFit (男性用)

          ハイカットプロスニーカー 鳶技S538 黒

          ハイカットプロスニーカー 鳶技S538 黒

            メーカー 日進ゴム 日進ゴム インパクトトレーディング インパクトトレーディング シモン
            通常価格 1,881円 3,987円 4,923円 4,923円 6,110円
            通常出荷日 3日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目~  
            商品タイプ 作業靴 作業靴 中敷 - 作業靴
            規格 規格無し 規格無し 規格無し - JSAA規格品
            形状 編上靴 編上靴 - - ハイカット
            耐油性 なし あり - - なし
            静電気帯電防止機能 なし なし - - なし

            自力園芸たび(先丸マジック)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            SAKIMARU-00-23
            SAKIMARU-00-23.5
            SAKIMARU-00-24
            SAKIMARU-00-25
            SAKIMARU-00-25.5
            SAKIMARU-00-26
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            JANコード 内容量

            1,881円

            ( 2,069円 )
            1個 あり

            3日目

            234932807003815-

            1,881円

            ( 2,069円 )
            1個 あり

            3日目

            23.54932807003822-

            1,881円

            ( 2,069円 )
            1個 あり

            3日目

            244932807003839-

            1,881円

            ( 2,069円 )
            1個 あり

            3日目

            254932807003853-

            1,881円

            ( 2,069円 )
            1個 あり

            3日目

            25.54932807003860-

            1,881円

            ( 2,069円 )
            1個 あり

            3日目

            264932807003877-

            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました