(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパーV安全スニーカー スパイダーマックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V-6000-00-23
ハイパーV安全スニーカー スパイダーマックス ハイパーVアンゼンスニーカー スパイダーマックス

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,500円
税込単価
6,050円

滑りにくい靴底ハイパーV搭載。鉄製先芯入り安全スニーカー。【特長】・水、油、石...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 質量(g):
    455
  • 先芯素材:
  • 靴底素材:
    ハイパーVソール
  • 甲被素材:
    合成皮革、天然皮革、合成繊維
  • 内容量:
    1足

型番

V-6000-00-23 解除

Loading...

商品情報を表示

V-6000-00-23 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V-6000-00-23

23
4932807031658
1足

1個

5,500( 6,050円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

滑りにくい靴底ハイパーV搭載。鉄製先芯入り安全スニーカー。
【特長】
・水、油、石鹸水でも滑りにくいハイパーVソール
・マジック式で着脱簡単
・つま先に本革使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイパーV安全スニーカー スパイダーマックスの型番V-6000-00-23のページです。
型番V-6000-00-23に関する仕様情報を記載しております。

ハイパーV安全スニーカー スパイダーマックスのレビュー

評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
社内で利用しています
評価 3.0満足度:3.02019/11/13
社内で作業場に行く際に使用するため、安全靴ということでこの商品を購入しました。水や油などを使用する場所もありますが、必ずしも通るわけではありません。選定にあたっては他の商品との比較などはせずに選定しました。履き心地などは今後見ていきたいと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
V-6000-00-22.5
V-6000-00-23.5
V-6000-00-24
V-6000-00-24.5
V-6000-00-25
V-6000-00-25.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
JANコード 内容量

5,789円

( 6,368円 )
1個 あり

1日目

22.54932807031641-

5,500円

( 6,050円 )
1個 あり

1日目

23.54932807031665-

5,500円

( 6,050円 )
1個 あり

4日目

244932807031672-

5,500円

( 6,050円 )
1個 あり

1日目

24.54932807031689-

5,500円

( 6,050円 )
1個 あり

1日目

254932807031696-

5,500円

( 6,050円 )
1個 あり

1日目

25.54932807031702-

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました