(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイパーV安全スニーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V-2000-18-24.5
ハイパーV安全スニーカー ハイパーVアンゼンスニーカー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,614円
税込単価
6,175円

滑りにくい靴底ハイパーV搭載樹脂製先芯入り軽量安全タイプスニーカー。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    赤系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ワイン
  • 質量(g):
    340
  • 先芯素材:
    樹脂
  • 靴底素材:
    ハイパーVソール
  • 甲被素材:
    合成皮革、天然皮革、合成繊維
  • 内容量:
    1足

型番

V-2000-18-24.5 解除

Loading...

商品情報を表示

V-2000-18-24.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V-2000-18-24.5

24.5
4932807038954
1足

1個

5,614( 6,175円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

滑りにくい靴底ハイパーV搭載樹脂製先芯入り軽量安全タイプスニーカー。
【特長】
・水、油、石鹸水でも滑りにくいハイパーVソール
・つま先に本革を使用
・メッシュアッパーで通気性もあり足ムレ軽減

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイパーV安全スニーカーの型番V-2000-18-24.5のページです。
型番V-2000-18-24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイパーV安全スニーカー

ハイパーV安全スニーカー

    作業靴 ハイパーV #2000 チョコ

    作業靴 ハイパーV #2000 チョコ

      作業靴 ハイパーV #206 ブラック

      作業靴 ハイパーV #206 ブラック

        マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

        マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

          静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカー

          静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカー

            メーカー 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム ミドリ安全
            通常価格 5,614円 4,334円 5,043円 5,623円 6,215円
            通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目   1日目~   1日目~  
            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴
            規格 規格無し JSAA規格品 JSAA規格品 規格無し JSAA規格品
            形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴
            耐油性 あり あり あり あり なし
            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし あり

            ハイパーV安全スニーカーのレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            加工現場での靴に
            評価 5.0満足度:5.02019/06/30
            機械加工をしている現場で使っていますが、便利です。
            滑らないし、歩くのも非常に楽。
            赤色は他にない色で結構キレイです。
            長時間の作業でも足が疲れにくく、他の作業靴や安全靴より遥かに疲労が減りました。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            V-2000-18-25
            V-2000-18-25.5
            V-2000-18-26
            V-2000-18-26.5
            V-2000-18-27
            V-2000-18-28
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            JANコード 内容量

            5,614円

            ( 6,175円 )
            1個 あり

            7日目

            254932807038961-

            5,614円

            ( 6,175円 )
            1個 あり

            7日目

            25.54932807038978-

            5,614円

            ( 6,175円 )
            1個 あり

            7日目

            264932807038985-

            5,614円

            ( 6,175円 )
            1個 あり

            1日目

            26.54932807038992-

            5,614円

            ( 6,175円 )
            1個 あり

            1日目

            274932807039005-

            5,614円

            ( 6,175円 )
            1個 あり

            7日目

            284932807039012-

            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました