(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋根PRO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V-1200-00-25
屋根PRO ヤネPRO

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,103円
税込単価
4,513円

滑りにくい靴底ハイパーV搭載屋根作業、高所作業に最適な作業シューズ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • 先芯:
    なし
  • 質量(g):
    380
  • 靴底素材:
    ハイパーVソール
  • 甲被素材:
    綿、PVC
  • 内容量:
    1足

型番

V-1200-00-25 解除

Loading...

商品情報を表示

V-1200-00-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V-1200-00-25

白系
25
ホワイト
4932807051601
1足

1個

4,103( 4,513円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

滑りにくい靴底ハイパーV搭載屋根作業、高所作業に最適な作業シューズ。
【特長】
・水、油、石鹸水でも滑りにくいハイパーVソール
・ミドルカットデザイン&トリプルマジック方式で足をしっかりホールド
・高所作業で抜群の安定感。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

屋根PROの型番V-1200-00-25のページです。
型番V-1200-00-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋根PRO

屋根PRO

    エアーグリップガード

    エアーグリップガード

      たびぐつ・ハイパーV

      たびぐつ・ハイパーV

        ハイパーV安全スニーカー

        ハイパーV安全スニーカー

          ハイパーV安全スニーカー スパイダーマックス

          ハイパーV安全スニーカー スパイダーマックス

            ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐720N ホワイト 25.0CM

            ミドリ安全 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H‐720N ホワイト 25.0CM

              先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

              先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

                作業機能付 高所高鳶 極(きわみ) ブラック

                作業機能付 高所高鳶 極(きわみ) ブラック

                  メーカー 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム ミドリ安全 ミドリ安全 丸五
                  通常価格 4,103円 3,987円 1,915円 5,614円 3,892円 5,701円 8,263円 4,767円
                  通常出荷日 3日目~   4日目~   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   6日目  
                  商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴 作業靴
                  規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - - -
                  形状 編上靴 編上靴 短靴 短靴 短靴 - 短靴 編上靴
                  耐油性 なし あり なし あり あり - なし あり
                  静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし - - なし

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  V-1200-00-24.5
                  V-1200-00-25.5
                  V-1200-00-26
                  V-1200-00-26.5
                  V-1200-00-27
                  V-1200-00-28
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  カラー サイズ
                  (cm)
                  色詳細 JANコード 内容量

                  4,103円

                  ( 4,513円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  白系24.5ホワイト4932807051595-

                  4,103円

                  ( 4,513円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  白系25.5ホワイト4932807051618-

                  4,103円

                  ( 4,513円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  白系26ホワイト4932807051625-

                  4,103円

                  ( 4,513円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  白系26.5ホワイト4932807051632-

                  4,103円

                  ( 4,513円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  白系27ホワイト4932807051649-

                  4,103円

                  ( 4,513円 )
                  1個 あり

                  6日目

                  白系28ホワイト4932807051656-

                  作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました