(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

たびぐつ・ハイパーV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V-1000-00-23
たびぐつ・ハイパーV タビグツ・ハイパーV

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,915円
税込単価
2,107円

滑りにくい靴底ハイパーV搭載。履き心地抜群のスタンダード作業シューズ。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    なし
  • 質量(g):
    310
  • 靴底素材:
    ハイパーVソール
  • 甲被素材:
    綿
  • 内容量:
    1足

型番

V-1000-00-23 解除

Loading...

商品情報を表示

V-1000-00-23 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V-1000-00-23

白系
23
ホワイト
4932807032013
1足

1個

1,915( 2,107円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

滑りにくい靴底ハイパーV搭載。履き心地抜群のスタンダード作業シューズ。
【特長】
・作業で人気のたびぐつハイパーV搭載モデル。
・底が柔らかく屈曲性バツグン。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

たびぐつ・ハイパーVの型番V-1000-00-23のページです。
型番V-1000-00-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

たびぐつ・ハイパーV

たびぐつ・ハイパーV

    ハイパーV安全スニーカー スパイダーマックス

    ハイパーV安全スニーカー スパイダーマックス

      ハイパーV安全スニーカー

      ハイパーV安全スニーカー

        屋根PRO

        屋根PRO

          作業靴 ハイパーV#2000

          作業靴 ハイパーV#2000

            ハイパーVセーフティー

            ハイパーVセーフティー

              ミドリ安全 耐滑 作業靴 スニーカー H310N ホワイト 先芯なし 26.0cm

              ミドリ安全 耐滑 作業靴 スニーカー H310N ホワイト 先芯なし 26.0cm

                AZ-51634 セーフティシューズ

                AZ-51634 セーフティシューズ

                  メーカー 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム 日進ゴム ミドリ安全 TULTEX
                  通常価格 1,915円 3,892円 5,614円 4,103円 4,326円 4,545円 7,498円 6,186円
                  通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   1日目   1日目   6日目   4日目  
                  商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴
                  規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JSAA規格品 規格無し - -
                  形状 短靴 短靴 短靴 編上靴 短靴 長靴 - 短靴
                  耐油性 なし あり あり なし あり あり - なし
                  静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし - なし

                  たびぐつ・ハイパーVのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  屋根の上での重量物運搬
                  評価 5.0満足度:5.02020/08/04
                  先輩のアドバイスで購入しました。
                  街中のワークショップではなかなか扱って居ないので、助かりました。
                  乾いて居るときにはまったく滑りません。
                  朝露の時も、注意すれば何とかなります。
                  より、力を入れられる様に、ベルクロで靴の甲の部分を締める改造をして使っています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  V-1000-00-22.5
                  V-1000-00-23.5
                  V-1000-00-24
                  V-1000-00-24.5
                  V-1000-00-25
                  V-1000-00-25.5
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  カラー サイズ
                  (cm)
                  色詳細 JANコード 内容量

                  1,915円

                  ( 2,107円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  白系22.5ホワイト4932807032006-

                  1,915円

                  ( 2,107円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  白系23.5ホワイト4932807032020-

                  1,915円

                  ( 2,107円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  白系24ホワイト4932807032037-

                  1,915円

                  ( 2,107円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  白系24.5ホワイト4932807032044-

                  1,915円

                  ( 2,107円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  白系25ホワイト4932807032051-

                  1,915円

                  ( 2,107円 )
                  1個 あり

                  3日目

                  白系25.5ホワイト4932807032068-

                  作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました