(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自力手甲5枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自力手甲5枚

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,027円
税込単価
1,130円

【特長】・職人さんの必須アイテムロングセラー自力手甲。コハゼ5舞タイプです。・...

詳細情報を確認する

型番

JIRIKI-01-OVERSIZE 解除

Loading...

製品仕様

型番サイズJANコード
JIRIKI-01-OVERSIZEネイビー特大4932807004966
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JIRIKI-01-OVERSIZE

特大
4932807004966
1双

1個

1,027( 1,130円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・職人さんの必須アイテムロングセラー自力手甲。コハゼ5舞タイプです。・色はネイビーです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

自力手甲5枚の型番JIRIKI-01-OVERSIZEのページです。
型番JIRIKI-01-OVERSIZEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自力手甲5枚

自力手甲5枚

    自力手甲マジック

    自力手甲マジック

      腕カバー クリア

      腕カバー クリア

        布施商店 腕カバー デニム腕カバー FT-5104 紺 綿

        布施商店 腕カバー デニム腕カバー FT-5104 紺 綿

          ビニール腕カバー 1枚入り

          ビニール腕カバー 1枚入り

            TRUSCO 使い捨てシューズカバー

            TRUSCO 使い捨てシューズカバー

              185mm 腕カバー

              185mm 腕カバー

                あ・かる~いチャップス 防護チャップス オレンジ

                あ・かる~いチャップス 防護チャップス オレンジ

                  アズツール耐切創アームフックカバー(指ぬき)

                  アズツール耐切創アームフックカバー(指ぬき)

                    綿帆布製手首カバー

                    綿帆布製手首カバー

                      ディスポ腕カバー ホワイト

                      ディスポ腕カバー ホワイト

                        腕カバー 12双入

                        腕カバー 12双入

                          異物混入防止腕カバー NF1033シリーズ

                          異物混入防止腕カバー NF1033シリーズ

                            メーカー 日進ゴム 日進ゴム アズワン 布施商店 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ マックス(手袋) アズワン トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 1,027円 1,072円 1,600円 477円 386円 4,620円 364円 14,131円 1,327円 1,651円 4,800円 3,206円 29,260円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ネイビー ブラック 透明 - 透明 - ブラック - グレー ブラック ホワイト ブラック ホワイト
                            内容量 1双 1双 - - - - - - - - - - -

                            腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました