(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーグリップガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:970AGG-00-27
エアーグリップガード エアーグリップガード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,987円
税込単価
4,386円

滑りにくい靴底ハイパーV搭載高所作業に最適な編み上げタイプ樹脂製先芯入り安全ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    編上靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 質量(g):
    370
  • 仕様:
    エアークッション付き、ムレにくい
  • 先芯素材:
    樹脂
  • 靴底素材:
    ハイパーVソール
  • 甲被素材:
    合成皮革、天然皮革、合成繊維
  • 内容量:
    1足

型番

970AGG-00-27 解除

Loading...

商品情報を表示

970AGG-00-27 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

970AGG-00-27

27
4932807039081
1足

1個

3,987( 4,386円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

滑りにくい靴底ハイパーV搭載高所作業に最適な編み上げタイプ樹脂製先芯入り安全スニーカー。
【特長】
・水、油、石鹸水でも滑りにくいハイパーVソール
・マジック式で着脱簡単
・つま先に本革使用
・メッシュアッパーで通気性もあり足ムレ軽減
・踵部分にエアーバック搭載でクッション性も良く足袋感覚で履ける安全スニーカー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアーグリップガードの型番970AGG-00-27のページです。
型番970AGG-00-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーグリップガード

エアーグリップガード

    自力園芸たび(先丸マジック)

    自力園芸たび(先丸マジック)

      福山ゴム 寅さん6ブルー23.5

      福山ゴム 寅さん6ブルー23.5

        ハイパーブイたびぐつ ホワイト

        ハイパーブイたびぐつ ホワイト

          ハイカットプロスニーカー 鳶技S538 黒

          ハイカットプロスニーカー 鳶技S538 黒

            福山ゴム 寅さん6ブルー22.5

            福山ゴム 寅さん6ブルー22.5

              メーカー 日進ゴム 日進ゴム 福山ゴム工業 日進ゴム シモン 福山ゴム工業
              通常価格 3,987円 1,881円 2,054円 2,655円 6,110円 2,054円
              通常出荷日 4日目~   3日目   7日目   9日目   1日目~   7日目  
              商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
              規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JSAA規格品 規格無し
              形状 編上靴 編上靴 編上靴 短靴 ハイカット 編上靴
              耐油性 あり なし なし なし なし なし
              静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし

              エアーグリップガードのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              970AGG-00-24.5
              970AGG-00-25
              970AGG-00-25.5
              970AGG-00-26
              970AGG-00-26.5
              970AGG-00-28
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (cm)
              JANコード 内容量

              3,987円

              ( 4,386円 )
              1個 あり

              9日目

              24.54932807039036-

              3,987円

              ( 4,386円 )
              1個 あり

              9日目

              254932807039043-

              3,987円

              ( 4,386円 )
              1個 あり

              9日目

              25.54932807039050-

              3,987円

              ( 4,386円 )
              1個 あり

              4日目

              264932807039067-

              3,987円

              ( 4,386円 )
              1個 あり

              7日目

              26.54932807039074-

              3,987円

              ( 4,386円 )
              1個 あり

              7日目

              284932807039098-

              作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました