(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

たびぐつハイガード 960HG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:960-00-24
たびぐつハイガード 960HG タビグツハイガード 960HG

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,480円
税込単価
3,828円

【特長】・確かなグリップ力と衝撃吸収ゴム入りで疲れにくい高性能作業靴

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ネイビー
  • 仕様:
    くるぶしパット付き
  • 先芯素材:
  • 内容量:
    1足

型番

960-00-24 解除

Loading...

商品情報を表示

960-00-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

960-00-24

24
4932807007851
1足

1個

3,480( 3,828円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・確かなグリップ力と衝撃吸収ゴム入りで疲れにくい高性能作業靴

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

たびぐつハイガード 960HGの型番960-00-24のページです。
型番960-00-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

たびぐつハイガード 960HG

たびぐつハイガード 960HG

    カカトすっぽりデオセル消臭先丸ソックス

    カカトすっぽりデオセル消臭先丸ソックス

      カカトすっぽりデオセル消臭5本指ソックス

      カカトすっぽりデオセル消臭5本指ソックス

        最強装備快テック指又ソックス

        最強装備快テック指又ソックス

          デオセル消臭靴下

          デオセル消臭靴下

            丸五 万年縫付

            丸五 万年縫付

              フィットソックス 丸(単色)

              フィットソックス 丸(単色)

                溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208 25.5cm

                溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208 25.5cm

                  最強装備快テック先丸ソックス

                  最強装備快テック先丸ソックス

                    最強装備5本指ソックス

                    最強装備5本指ソックス

                      プロガード万年

                      プロガード万年

                        メーカー 日進ゴム 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 丸五 泉州 ノサックス 福徳産業 福徳産業 丸五
                        通常価格 3,480円 1,064円 1,064円 1,206円 1,141円 3,749円 696円 13,970円 1,206円 1,479円 3,755円
                        通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   6日目~  
                        商品タイプ 作業靴 靴下 靴下 靴下 靴下 作業靴 靴下 安全靴 靴下 靴下 作業靴
                        規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - - JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し
                        形状 編上靴 - - - - - - 長編上靴 - - 半長靴
                        耐油性 なし - - - - - - あり - - なし
                        静電気帯電防止機能 なし - - - - - - なし - - なし

                        たびぐつハイガード 960HGのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        960-00-24.5
                        960-00-25
                        960-00-25.5
                        960-00-26
                        960-00-26.5
                        960-00-27
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ
                        (cm)
                        JANコード 内容量

                        3,480円

                        ( 3,828円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        24.54932807007868-

                        3,480円

                        ( 3,828円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        254932807007875-

                        3,480円

                        ( 3,828円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        25.54932807007882-

                        3,480円

                        ( 3,828円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        264932807007899-

                        3,480円

                        ( 3,828円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        26.54932807007905-

                        3,480円

                        ( 3,828円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        274932807007912-

                        作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました