(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BJ710-14030
ロケートキー(BJ710) ロケートキー

ロケートキー(BJ710) BJ710-14030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,202円
税込単価
4,622円

イマオコーポレーション製作のプレートにΦ30G6の簡単な穴加工をしていただけれ...

詳細情報を確認する

BJ710-14030 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番W
(-0.015~0)
質量
(g)
本体
BJ710-1403014320
  • S45C
  • 焼入焼戻
  • 四三酸化鉄皮膜
  • 研磨仕上
BJ710-1803018330
BJ710-2003020340
BJ710-2203022350

外形図

ロケートキー(BJ710) 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ロケートキー(BJ710) 使用方法・使用事例

型番リスト

型番
種類
突き当てピン部径(mm)
突き当てピン部材質
W(mm)
本体材質
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BJ710-14030

位置決めピン
30
焼入れ鋼
14
S45C
焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、研磨仕上
10

1個

4,202( 4,622円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

イマオコーポレーション製作のプレートにΦ30G6の簡単な穴加工をしていただければ、キー溝加工の必要もなく、ご使用になれます。

カタログ

 

BJ710-14030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロケートキー(BJ710)の型番BJ710-14030のページです。
型番BJ710-14030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロケートキー(BJ710)

ロケートキー(BJ710)

    ロケートプレート

    ロケートプレート

      Q-ロックエレメント(ネジ式)ダイヤピン

      Q-ロックエレメント(ネジ式)ダイヤピン

        ストレートピン(SUJ-2)

        ストレートピン(SUJ-2)

          Qロック用ハイトシリンダー

          Qロック用ハイトシリンダー

            Qロック用ラフガイド

            Qロック用ラフガイド

              偏芯ラフガイド

              偏芯ラフガイド

                ガイドブロック(オープン型)

                ガイドブロック(オープン型)

                  フランジ付ロケートピン(丸ピン)

                  フランジ付ロケートピン(丸ピン)

                    フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)

                    フランジ付ロケートピン(ダイヤピンS)

                      Q-ロックエレメント(サイド式)用ラフガイド

                      Q-ロックエレメント(サイド式)用ラフガイド

                        Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン

                        Q-ロックエレメント(ネジ式)ロケートピン

                          Qロックエレメント ネジ式 早送りタイプ ロケートピン QLTF-RP

                          Qロックエレメント ネジ式 早送りタイプ ロケートピン QLTF-RP

                            メーカー イマオコーポレーション ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 4,101円 10,362円 16,143円 710円 4,063円 5,851円 1,350円 3,965円 5,898円 8,089円 8,726円 13,982円 12,662円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            ロケートキー(BJ710)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            治具の位置決め
                            評価 5.0満足度:5.02016/10/13
                            治具の位置決めに使用。
                            治具のセットが早く簡単にできるようになった。
                            時間の短縮にもつながった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BJ710-18030
                            BJ710-20030
                            BJ710-22030
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 突き当てピン部径
                            (mm)
                            突き当てピン部材質 W
                            (mm)
                            本体材質 表面処理

                            4,101円

                            ( 4,511円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10位置決めピン30焼入れ鋼18S45C焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、研磨仕上

                            4,101円

                            ( 4,511円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10位置決めピン30焼入れ鋼20S45C焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、研磨仕上

                            4,182円

                            ( 4,600円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10位置決めピン30焼入れ鋼22S45C焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、研磨仕上

                            ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました