(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートペール CPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートペール CPシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,016円
税込単価
24,218円

FRP製大型ゴミ搬送用カート。【特長】・耐久性抜群のFRP製品は丈夫で軽量なの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    ゴミ収集庫
  • 色:
    本体ホワイト/蓋ブルー
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質:
    FRP
  • 内容量:
    1台

Loading...

カートペール CPシリーズの特長

工場施設や公共の場、団地など。軽量設計で作業性抜群のカート。
超音速機や新幹線にも使われているFRP製なので、丈夫で軽量なのが特色。ポリエチレン素材に比べ半永久的に色あせず、美しい光沢を失わない。
移動する事に重点を置き、径の大きなキャスターを採用しているので安定した走行が可能。ストッパー付きなので風で勝手に動くこともない。
ハンドルが付いているので、容器表面を直接触れることなく回収搬送を行える。
折れフタ仕様で開閉が楽にでき、ゴミの投入がしやすい大きな開口部。フタをすることで臭気の漏れやゴミの散乱を防ぐ。
内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口がある。排水栓はネジ式になっている。
工場施設や公共の場・団地など、大量のゴミが発生する場合、ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運ぶ。

カートペール CP620Fの外観・寸法図

外観

外観

寸法図

寸法図

カートペール CP620Fの仕様

品番CP620F(折りたたみ式フタ)
寸法本体:幅1180×奥行695×高さ970mm
フタ:幅1215×奥行735×高さ110mm
本体+フタセット寸法:幅1215×奥行735×高さ1050mm
容量約620L(45Lゴミ袋 14個相当)
重量本体45kg/蓋4.6kg
材質FRP
標準色本体ホワイト・蓋ブルー
キャスターφ150mm
持手側:ストッパー付固定キャスター 前輪側:自在キャスター

カートペール CP450の外観・寸法図

外観

外観

寸法図

寸法図

カートペール CP450の仕様

品番CP450
寸法本体:幅970×奥行720×高さ875mm
フタ:幅1010×奥行770×高さ105mm
本体+フタセット寸法:幅1010×奥行770×高さ105mm
容量約450L(45Lゴミ袋 10個相当)
重量本体33kg/蓋4.2kg
材質FRP
標準色本体ホワイト・蓋ブルー
キャスターφ150mm
持手側:ストッパー付固定キャスター 前輪側:自在キャスター
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
詳細タイプ
質量(g)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
詳細容量(L)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP620F

620
折りたたみ式
45000
1215
735
1050
620(45Lゴミ袋14個相当)
1台

1個

22,016( 24,218円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

FRP製大型ゴミ搬送用カート。
【特長】
・耐久性抜群のFRP製品は丈夫で軽量なのが特色。
・半永久的に色あせず、水洗いするといつもピカピカして美しい光沢を失わない。
・ハンドルが付いているので、容器表面を直接触れることなく回収搬送を行える。
・直径150mmの大きなキャスターを採用しているので安定した走行が可能。
・ハンドル側が自在キャスターなので楽に動かすことができる。
・ストッパー付きなので風で勝手に動くこともない。
【用途】
・商業施設、工場、駅、空港、病院、老健施設に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートペール CPシリーズの型番CP620Fのページです。
型番CP620Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートペール CPシリーズ

カートペール CPシリーズ

    カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP450

    カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP450

      カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP620

      カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP620

        カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP800

        カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP800

          エアロカートM

          エアロカートM

            積水 大型分別カート グレー

            積水 大型分別カート グレー

              大型分別カート EBCシリーズ

              大型分別カート EBCシリーズ

                SDB100H ダストボックス#1000

                SDB100H ダストボックス#1000

                  積水 エコボックス天板・キャスター付 グレー

                  積水 エコボックス天板・キャスター付 グレー

                    SDB400H ダストボックス#400

                    SDB400H ダストボックス#400

                      SDB700H ダストボックス#700

                      SDB700H ダストボックス#700

                        スチールゴミ収集庫 クリーンストッカー CKR-2

                        スチールゴミ収集庫 クリーンストッカー CKR-2

                          ダストボックス キャスター付

                          ダストボックス キャスター付

                            メーカー カイスイマレン カイスイマレン カイスイマレン カイスイマレン テラモト 積水テクノ成型 アズワン アズワン 積水テクノ成型 アズワン アズワン ダイケン 積水テクノ成型
                            通常価格 22,016円 90,477円 110,564円 114,923円 115,559円 11,533円 170,565円 163,453円 10,531円 76,623円 105,463円 136,500円 87,946円
                            通常出荷日 11日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   8日目   8日目   4日目   15日目   12日目   8日目   4日目~  
                            商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 - - ゴミ箱 - - - - ゴミ箱 -
                            用途 ゴミ収集庫 その他 その他 その他 - ゴミ箱 - - - - - ゴミ収集庫 -
                            本体ホワイト/蓋ブルー - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - - -
                            材質 FRP - - - - - - - - - - - -

                            カートペール CPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 排水口はありますか?
                            A
                            あります。通常仕様です。

                            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました