(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジャンボステン SUシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SU1650T
ジャンボステン SUシリーズ ジャンボステン SUシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
219,320円
税込単価
241,252円

錆びにくい、汚れにくい、ステンレス製ゴミステーション。【特長】・ステンレスの持...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    屋外用
  • 色:
    シルバー
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質:
    ステンレス(鏡面仕上げ)
  • 内容量:
    1台

型番

SU1650T 解除

Loading...

ジャンボステン SUシリーズの特長

ステンレス製なので錆びることはない。いつまでも美しさを保つ。
足部にφ15(直径15mm)の穴が開いており、強風対策、また盗難対策にアンカーボルトで地面に固定設置できる。
大きな開閉口を全開できるので、ゴミの回収・投棄が楽に行える。
ステンレスの持つ清潔感あふれる光沢が、都市景観に美しく調和する。

ジャンボステン SU700CTの外観・寸法図

SU700CTの外観

外観

SU700CTの寸法図

寸法図

ジャンボステン SU700CTの仕様

品番SU700CT
寸法幅1160×奥行750×高さ1075mm
容量約700L(45Lゴミ袋 15個相当)
重量38kg
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
標準色シルバー
備考アンカーボルト用穴φ15mm
商品は組立仕様です。

ジャンボステン SU1100CTの外観・寸法図

SU1100CTの外観

外観

SU1100CTの寸法図

寸法図

ジャンボステン SU1100CTの仕様

品番SU1100CT
寸法幅1800×奥行750×高さ1075mm
容量約1100L(45Lゴミ袋 24個相当)
重量56kg
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
標準色シルバー
備考アンカーボルト用穴φ12mm
商品は組立仕様です。

ジャンボステン SU1350Tの外観・寸法図

SU1350Tの外観

外観

SU1350Tの寸法図

寸法図

ジャンボステン SU1350Tの仕様

品番SU1350T
寸法幅1800×奥行750×高さ1147mm
容量約1350L(45Lゴミ袋 30個相当)
重量73kg
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
標準色シルバー
備考アンカーボルト用穴φ12mm
商品は組立仕様です。

ジャンボステン SU1650Tの外観・寸法図

SU1650Tの外観

外観

SU1650Tの寸法図

寸法図

ジャンボステン SU1650Tの仕様

品番SU1650T
寸法幅1900×奥行900×高さ1147mm
容量約1650L(45Lゴミ袋 37個相当)
重量90kg
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
標準色シルバー
備考アンカーボルト用穴φ12mm
商品は組立仕様です。

ジャンボステン SU1950Tの外観・寸法図

SU1950外観

外観

SU1950の寸法図

寸法図

ジャンボステン SU1950Tの仕様

品番SU1950T
寸法幅2100×奥行900×高さ1247mm
容量約1950L(45Lゴミ袋 43個相当)
重量106kg
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
標準色シルバー
備考アンカーボルト用穴φ12mm
商品は組立仕様です。

ジャンボステン SU2650Tの外観・寸法図

SU2650Tの外観

外観

SU2650Tの寸法図

寸法図

ジャンボステン SU2650Tの仕様

品番SU2650T
寸法幅2400×奥行1100×高さ1247mm
容量約2650L(45Lゴミ袋 59個相当)
重量144kg
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
標準色シルバー
備考アンカーボルト用穴φ12mm
商品は組立仕様です。
商品情報を表示

SU1650T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
質量(g)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
詳細容量(L)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SU1650T

SU1650T

1650
90000
1900
900
1147
1650(45Lゴミ袋37個相当)
1台

1個

219,320( 241,252円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

錆びにくい、汚れにくい、ステンレス製ゴミステーション。
【特長】
・ステンレスの持つ清潔感あふれる光沢が、都市景観に美しく調和する。
・耐食、防錆機能:ステンレスSUS304製なので錆びることはない。
・いつまでもきれいに美しさを保つ。
・強風、盗難防止用のため、アンカーボルトで固定設置ができるよう脚部に穴が開いている。
・取り出し口がラクラク:観音開きの扉に取っ手を設置しているので、スムーズな開閉ができる。
【用途】
・町内会、自治会の集積保管庫。
・工場などの集積保管庫。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジャンボステン SUシリーズの型番SU1650Tのページです。
型番SU1650Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジャンボステン SUシリーズ

ジャンボステン SUシリーズ

    カイスイマレン ステンレスゴミ箱 ジャンボステン SU-700CT

    カイスイマレン ステンレスゴミ箱 ジャンボステン SU-700CT

      ステンレスゴミ箱 ジャンボステン

      ステンレスゴミ箱 ジャンボステン

        エアロカートM

        エアロカートM

          スチールゴミ収集庫 クリーンストッカー CKR-2

          スチールゴミ収集庫 クリーンストッカー CKR-2

            ジャンボペール FR450K(固定足)

            ジャンボペール FR450K(固定足)

              (回収用カート) ダンボールカート OF-105

              (回収用カート) ダンボールカート OF-105

                ステンレスゴミ収集庫 クリーンストッカー 上開き扉型

                ステンレスゴミ収集庫 クリーンストッカー 上開き扉型

                  カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP620

                  カイスイマレン ゴミ回収カート カートペール CP620

                    (回収用屑入) 分別回収ボックス SGR-120(窓付)

                    (回収用屑入) 分別回収ボックス SGR-120(窓付)

                      ゴミ箱 ジャンボペール FRキャスター付

                      ゴミ箱 ジャンボペール FRキャスター付

                        メーカー カイスイマレン カイスイマレン カイスイマレン テラモト ダイケン カイスイマレン 山崎産業 ダイケン カイスイマレン 山崎産業 カイスイマレン
                        通常価格 134,368円 140,596円 179,595円 115,559円 136,500円 73,200円 82,622円 185,250円 110,564円 94,413円 81,882円
                        通常出荷日 4日目~   5日目   5日目   5日目   8日目   5日目   4日目   8日目   5日目   14日目   5日目  
                        商品タイプ ゴミ箱 - - - ゴミ箱 ゴミ箱 - ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 -
                        用途 屋外用 - - - ゴミ収集庫 屋外用 - ゴミ収集庫 その他 ゴミ収集庫 -
                        シルバー - - - - 本体オフホワイト/扉グレー - - - - -
                        本体/オプション 本体 - - - - 本体 - - - - -
                        材質 ステンレス(鏡面仕上げ) - - - - FRP - - - - -

                        ジャンボステン SUシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q アンカー固定は必要ですか?
                        A
                        固定しなくてもそのままの設置で大丈夫ですが、足部部に15ミリの穴があり、アンカー固定できるようになっています。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SU1100CT
                        SU1350T
                        SU1950T
                        SU2650T
                        SU700CT
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        容量
                        (L)
                        質量(g) 間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 詳細容量
                        (L)
                        内容量

                        171,470円

                        ( 188,617円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        110056000180075010751100(45Lゴミ袋24個相当)-

                        209,988円

                        ( 230,987円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        135073000180075011471350(45Lゴミ袋30個相当)-

                        263,606円

                        ( 289,967円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        1950106000210090012471950(45Lゴミ袋43個相当)-

                        303,315円

                        ( 333,647円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        26501440002400110012472650(45Lゴミ袋59個相当)-

                        134,368円

                        ( 147,805円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        7003800011607501075700(45Lゴミ袋15個相当)-

                        ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました