ネジザウルスで掴めなかった皿ネジを取り外す特殊なドライバータイプのネジ外し専用...
Loading...
ネジザウルスで掴めなかった皿ネジを取り外す特殊なドライバータイプのネジ外し専用ツール。
【特長】
・叩けない場所にも使えるビット付属(DBZ-51)
・溝が舐めてしまった場合の六角穴付ネジ対応のビット付属(DBZ-53)
・指に優しい衝撃吸収用のラバー2つ付き
・高いトルクをかけられる専用グリップあり
【用途】
・頭が潰れた皿ネジに利用可能
DBZ-55B。
ビット対辺
6.35mm(1/4inch)。
2016年 日本DIY商品コンテスト 経済産業大臣賞 受賞。
ネジ判定基準。
1stビット
2ndビット/HEXビット
グリップの握り方。
押す力8 : 回す力2でグンッと一気に回す。
グリップは正しい握り方(上図)をすることで最大押力を生み出すことが可能。
垂直に刺し込み、力を加える。
体重をかけながら、一気に回す。
1stビットはハンマー不要です。
2nd ビット
プラスネジNo.2用。
十字穴の損傷が重傷な場合や1st ビットで外せなかった場合は2nd ビットをご使用ください。
ハンマーで強く打ち込む。
押し付けながら、一気に回す。
HEX ビット
六角穴付ネジ / 六角穴対辺 2.5-3.0mm用。
六角穴の内角が僅かでも残っていれば、HEX ビットをご使用ください。
ハンマーで強く打ち込む。
押し付けながら、一気に回す。
皿ネジ。
ナベネジ。
トラスネジ。
六角穴付きネジ。
キャップボルト、皿ネジ、ボタンネジ。
十字溝のサイズについて
品番 | セット重量(g) |
---|---|
DBZ-55B | 160 |
品番 | 対応サイズ | 全長(mm) | 重量(g) |
---|---|---|---|
DBZ-51 | ドライバーNo.2が対応するネジ | 105 | 27 |
DBZ-52 | ドライバーNo.2が対応するネジ | 27 | |
DBZ-53 | 対辺2.5-3.0の六角穴付きネジ | 26 |
DBZ-55Bで型番確定
ネジバズーカ DBZシリーズの型番DBZ-55Bのページです。
型番DBZ-55Bに関する仕様情報を記載しております。
ミスミからのコメント
この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、メーカーにもフィードバックさせて頂き今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。