(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マットクリーナー Z-276

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マットクリーナー Z-276

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,864円
税込単価
2,050円

導電性マットに特化した専用クリーナー。【特長】・マットの導電性能を損なわずに、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 特性:
    中速乾
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 用途:
    ヤニ落とし
  • トラスココード:
    763-1651
  • 内容量:
    1本(290ml)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

マットの抵抗値上昇(週1回以上の清掃を実施。10ヵ月後の抵抗値の上昇)
Z-276はマットの抵抗値を上昇(悪化)させません。
継続的に安心してお使いいただけます。

 

注1:何もせず放置したものを基準として差を評価。
注2:ホーザン株式会社実験に基づくグラフであり、保証値でありません。
マットクリーナー Z-276  製品仕様関連画像

使用方法・使用事例

使用事例

マットクリーナー Z-276  使用事例関連画像1
マットクリーナー Z-276  使用事例関連画像2

様々な導電性カラーマットの清掃に。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-276

1本(290ml)
10

1個

1,864( 2,050円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

導電性マットに特化した専用クリーナー。
【特長】
・マットの導電性能を損なわずに、表面に付着した埃やオイル、フラックスなどの汚れを除去。
・安心のシリコンフリー。一般的な洗剤に含まれる絶縁性のシリコンは、マットの抵抗値を上昇(悪化)。
・ゴム、PVCなど、様々な材質に対応。
・1ボトルで約1,000回噴射可能。毎日の使用にも余裕の容量。
・容量:285g(290ml)。
【用途】
・作業台や棚、床などあらゆるマットの清掃に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マットクリーナー Z-276の型番Z-276のページです。
型番Z-276に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マットクリーナー Z-276

マットクリーナー Z-276

    840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)

    840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)

      スリーボンド ブレーキ&パーツクリーナー

      スリーボンド ブレーキ&パーツクリーナー

        420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)

        420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)

          380ml エレクトロニッククリーナー

          380ml エレクトロニッククリーナー

            KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML

            KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML

              420ml 強力脱脂洗浄剤

              420ml 強力脱脂洗浄剤

                油分散洗浄剤

                油分散洗浄剤

                  強力速乾脱脂クリーナー ZERO TRI

                  強力速乾脱脂クリーナー ZERO TRI

                    FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)

                    FRP用ポリベスト洗浄剤(アセトン)

                      840ml ブレーキ&パーツクリーナー

                      840ml ブレーキ&パーツクリーナー

                        超低毒性流出油処理剤リンダ

                        超低毒性流出油処理剤リンダ

                          スーパークリーン 420ml

                          スーパークリーン 420ml

                            メーカー ホーザン エスコ スリーボンド エスコ エスコ 呉工業 エスコ コンドーテック ITW サンデーペイント エスコ コンドーテック ファインケミカルジャパン
                            通常価格 1,864円 769円 1,861円 1,210円 1,210円 900円 2,180円 16,175円 3,075円 1,436円 945円 19,726円 893円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目  
                            種類 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー 液体 スプレー 液体 スプレー
                            特性 中速乾 速乾 速乾 強力 - 強力 強力 - 強力 / 速乾 - 強力 / 速乾 - -
                            有機則 非該当 - - - - - - 非該当 - - 非該当 非該当 -
                            PRTR 該当 - - - - - - 非該当 - - 非該当 非該当 -
                            消防法分類 該当 該当 - - - - - 該当 - - 該当 該当 -

                            マットクリーナー Z-276のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 導電性カラーマットの日常的な手入れの方法は?
                            A
                            導電性カラーマット表面のホコリなどは、乾拭きしてください。
                            F-109表面抵抗計等を使って定期的な性能評価を実施して下さい。
                            抵抗値が1×10^9Ωを超えるようであれば交換時期です。

                            汚れの蓄積により抵抗値の上昇がみられる場合は、水やZ-276マットクリーナーなどで汚れを拭き取ってください。

                            この時、シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。またアルコール系の洗剤なども劣化の原因となりますので、ご使用にならないでください。

                            なお、過度な水や中性洗剤での拭き掃除は表面を劣化させる要因となりますので、ご注意ください。

                            使用環境により進行は異なりますが、導電性カラーマットは時間の経過と共に表面が劣化、硬化し、電気抵抗値が上昇する製品寿命のある製品です。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました