(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラックスクリーナー(原液) Z-275-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フラックスクリーナー(原液) Z-275-L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,219円
税込単価
31,041円

ジクロロメタン不使用の速乾フラックスクリーナー。【特長】・ゴム、プラスチックを...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 特性:
    中速乾
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 用途:
    ヤニ落とし
  • JANコード:
    4962772092231
  • トラスココード:
    470-4916
  • 内容量:
    1缶(16L)

Loading...

基板の洗い流しなど使用量の多い現場、小容器に入れ替えての使用に最適

フラックスクリーナー(原液) Z-275-L:関連画像

Z-275-L

  • Z-275約54本分相当の大容量缶。
  • 基板の洗い流しなど使用量の多い現場、小容器に入れ替えての使用に最適。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-275-L

1缶(16L)
10

1個

28,219( 31,041円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ジクロロメタン不使用の速乾フラックスクリーナー。
【特長】
・ゴム、プラスチックを侵しにくいためどのような基板にも仕様可能。
・Z-275約54本分相当の大容量缶。
・有機溶剤中毒予防規則対象外。
・容量:16L。
・可燃性。
・危険物第四類第一石油類(消防法)。
【用途】
・基板の洗い流しなど使用量の多い現場、小容器に入れ替えての使用に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フラックスクリーナー(原液) Z-275-Lの型番Z-275-Lのページです。
型番Z-275-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラックスクリーナー(原液) Z-275-L

フラックスクリーナー(原液) Z-275-L

    ダフニークリーナーSD3

    ダフニークリーナーSD3

      アズワン 脱脂洗浄剤 TB2706

      アズワン 脱脂洗浄剤 TB2706

        超低毒性流出油処理剤リンダ

        超低毒性流出油処理剤リンダ

          ダフニーアルファクリーナーL・M・H

          ダフニーアルファクリーナーL・M・H

            生分解性高性能アルカリ洗浄剤グリーンスイーパー

            生分解性高性能アルカリ洗浄剤グリーンスイーパー

              水系工業用 脱脂洗浄液 中性 USーCLEANシリーズ

              水系工業用 脱脂洗浄液 中性 USーCLEANシリーズ

                水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

                水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX

                  420ml 電子機器クリーナー

                  420ml 電子機器クリーナー

                    電子機器クリーナー パンドー 29D

                    電子機器クリーナー パンドー 29D

                      水系強力 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

                      水系強力 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

                        BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 18KG

                        BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 18KG

                          HARP No.1バフカスクリーナー 20L (1箱入)

                          HARP No.1バフカスクリーナー 20L (1箱入)

                            メーカー ホーザン 出光興産 アズワン コンドーテック 出光興産 コンドーテック アズワン 日本メカケミカル エスコ スリーボンド アズワン ヘンケル HARP
                            通常価格 28,219円 14,740円 1,804円 19,726円 15,293円 25,838円 9,700円 6,000円 2,310円 1,957円 6,487円 27,926円 35,803円
                            通常出荷日 2日目   9日目   1日目   5日目   12日目   5日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   6日目  
                            種類 液体 液体 スプレー 液体 液体 液体 液体 液体 スプレー 液体 液体 液体 -
                            特性 中速乾 速乾 速乾 - - 強力 - 強力 / 速乾 - - 強力 - -
                            有機則 非該当 - - 非該当 - 非該当 - 非該当 - - - - -
                            PRTR 該当 - - 非該当 - 非該当 - 非該当 - - - - -
                            消防法分類 該当 - - 該当 - 非該当 - 非該当 該当 - - - -

                            フラックスクリーナー(原液) Z-275-Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q Z-275/Z-275-Lフラックスクリーナーにはオゾン層保護法で規制されているような化学物質は含まれていますか?
                            A
                            フラックスクリーナーZ-275/Z-275-L共にオゾン層保護法による規制物質は含みません。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました