(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EZ9221
充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221 ニッケルスイソデンチパック 2.4V Nダイプ

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
5,263円
税込単価
5,789円

急速充電器 EZ0L11とニッケル水素電池パック EZ9221です。急速充電器...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

EZ9221 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電圧(V)
重量(g)
詳細タイプ
種類
トラスココード
JANコード
消費電力(W)
電源(V)
容量(Ah)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ9221

2.4
150
電池パック
電池パック
422-9495
4547441923070
-
-
2.8
充電器:EZ0L11

1個

5,263( 5,789円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

急速充電器 EZ0L11とニッケル水素電池パック EZ9221です。
急速充電器 EZ0L11は、2.4Vと3.6Vの両方に対応しており、リチウムイオン電池パック EZ9L10とニッケル水素電池パック EZ9221のいずれにも充電できます。
ニッケル水素電池パック EZ9221は、2.4V 2.8AhのNタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221の型番EZ9221のページです。
型番EZ9221に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221

充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221

    リチウムイオン電池パック EZ9L10

    リチウムイオン電池パック EZ9L10

      3.6V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

      3.6V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

        充電式ドライバドリルキット ドリルセット

        充電式ドライバドリルキット ドリルセット

          10.8V30分充電器

          10.8V30分充電器

            充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ

            充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ

              6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

              6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

                10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

                  バッテリー充電器セット

                  バッテリー充電器セット

                    3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK

                    3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-2LCSK

                      3.6Vリチウムコンパクトドライバー

                      3.6Vリチウムコンパクトドライバー

                        メーカー Panasonic Panasonic エスコ アズワン SK-11 Panasonic エスコ マキタ ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) BLACK AND DECKER
                        通常価格 5,263円 3,664円 2,820円 3,500円 3,138円 16,382円 1,030円 11,877円 36,976円 24,917円 5,787円
                        通常出荷日 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                        販売セット内容 付属品単体 付属品単体 付属品単体 付属品単体 付属品単体 本体のみ 付属品単体 本体/ケース/バッテリー/充電器 - 本体/ケース/バッテリー/充電器 -

                        充電器 EZ0L11・電池パック EZ9221のレビュー

                        評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                        組み立て作業に使用しています
                        評価 5.0満足度:5.02022/05/25
                        当社では昔から、製品の組み立て作業時のネジの締付に充電ドリルドライバーを使用しています。この商品を予備の交換用電池パックとして準備しておくと、充電ドリルドライバーを使っている間に充電でき時間が無駄にならず便利です。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        本体電動ドライバーと一緒に専用充電器で購入
                        評価 5.0満足度:5.02021/03/09
                        本体買い替えと同時に充電器も購入しました。
                        少々重たいですが、現場固定で使用しており重さは問題になっておりません。使い勝手もよく重宝しております。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ドリルドライバーに使用
                        評価 3.0満足度:3.02020/09/09
                        今までも使用したことがある商品で、今回新規でドリルドライバーを購入しましたので、電池パックも購入しました。今までも使用していて、特に電池の持ちが悪かったなどということもありませんでした。問題なく使用できています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EZ0L11
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        電圧
                        (V)
                        重量
                        (g)
                        詳細タイプ 種類 トラスココード JANコード 消費電力(W) 電源(V) 容量(Ah) 適合機種

                        10,660円

                        ( 11,726円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        2.4、3.6590充電器充電器422-8961454744192306330AC100-電池パック:EZ9221、EZ9L10

                        ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました