(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SRP-100-C-DS
ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) SRP-C-DS ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ)

ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) SRP-C-DS SRP-100-C-DS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,401円
税込単価
2,641円

[特長]・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー# (粗さ)100と同等の粗さです...

詳細情報を確認する

SRP-100-C-DS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) SRP-C-DS 外形図

製品仕様

  • 本体:SUS630、焼入焼戻、HRC43~46
  • 当て面:電着ダイヤモンド

規格表

型番D(-0.13~0)H(-0.13~0)MH1質量(g)
SRP-100-C-DS1010M344
SRP-102-C-DS125
SRP-120-C-DS1210M45.66
SRP-122-C-DS127
SRP-160-C-DS1610M56.610
SRP-162-C-DS1213
SRP-200-C-DS2010M67.617
SRP-202-C-DS1222
SRP-250-C-DS251031
SRP-252-C-DS1237

型番リスト

型番
ねじ径M
本体直径D(mm)
高さH(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRP-100-C-DS

M3
10
10
10

1個

2,401( 2,641円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

[特長]
・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー# (粗さ)100と同等の粗さです。
・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限の クランプ圧で保持が可能です。
・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にク ランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。
・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。

カタログ

 

SRP-100-C-DSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) SRP-C-DSの型番SRP-100-C-DSのページです。
型番SRP-100-C-DSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) SRP-C-DS

ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) SRP-C-DS

    ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ)(SRP-DS)

    ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ)(SRP-DS)

      ボールユニット(パッドタイプ)(MBBU,BBU)

      ボールユニット(パッドタイプ)(MBBU,BBU)

        揺動パッド 高さ調整付

        揺動パッド 高さ調整付

          ローケーティング・ピン 先端部ピン形

          ローケーティング・ピン 先端部ピン形

            揺動パッド

            揺動パッド

              台座ピン 高さ調整型

              台座ピン 高さ調整型

                ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)(MSRP-UR)

                ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)(MSRP-UR)

                  セッティング・スクリュー ヘッド付、完全ボール付

                  セッティング・スクリュー ヘッド付、完全ボール付

                    セッティング・スクリュー ヘッド無し、完全ボール付

                    セッティング・スクリュー ヘッド無し、完全ボール付

                      台座ピン・セレーションまたはポイント付

                      台座ピン・セレーションまたはポイント付

                        セッティング・スクリュー ヘッド付、平面ボール付

                        セッティング・スクリュー ヘッド付、平面ボール付

                          セッティング・スクリュー ヘッド付、ボール反転防止機構付

                          セッティング・スクリュー ヘッド付、ボール反転防止機構付

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー
                            通常価格 2,401円 2,473円 6,928円 7,562円 2,788円 6,659円 2,263円 2,119円 784円 568円 2,340円 1,050円 2,689円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   9日目   9日目   8日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            種類 ワークグリッパー ワークグリッパー ワークグリッパー - - - - ワークグリッパー - - - - -
                            形状 円形 円形 円形 - - - - 円形 - - - - -
                            先端(チップ)タイプ SUS630 SUS630 - - - - - SUS303 - - - - -
                            当て面素材 電着ダイヤモンド 電着ダイヤモンド - - - - - ウレタン - - - - -

                            ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) SRP-C-DSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SRP-102-C-DS
                            SRP-120-C-DS
                            SRP-122-C-DS
                            SRP-160-C-DS
                            SRP-162-C-DS
                            SRP-200-C-DS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじ径M 本体直径D
                            (mm)
                            高さH
                            (mm)

                            2,597円

                            ( 2,857円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10M31012

                            2,819円

                            ( 3,101円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10M41210

                            2,745円

                            ( 3,020円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10M41212

                            3,513円

                            ( 3,864円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10M51610

                            3,657円

                            ( 4,023円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10M51612

                            3,433円

                            ( 3,776円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10M62010

                            ワークグリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました