(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSRP-082-80UR
ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)(MSRP-UR) ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)

ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)(MSRP-UR) MSRP-082-80UR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,306円
税込単価
2,537円

[特長]・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

MSRP-082-80UR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)(MSRP-UR) 外形図

製品仕様

ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)(MSRP-UR) 製品外観
  • 本体:SUS303
  • 当て面:ウレタン

規格表

型番D
(-0.13~0)
dtM硬度
(ショアA)
参考荷重
(N)注)
質量
(g)
MSRP-082-35UR882M4×0.735403
MSRP-082-60UR60130
MSRP-082-80UR80200
MSRP-102-35UR1010M5×0.835505
MSRP-102-60UR60150
MSRP-102-80UR80400
MSRP-122-35UR1213351708
MSRP-122-60UR60330
MSRP-122-80UR80840
MSRP-162-35UR1616M6×13535014
MSRP-162-60UR60710
MSRP-162-80UR801,150
MSRP-202-35UR202133537021
MSRP-202-60UR601,020
MSRP-202-80UR801,620
MSRP-252-35UR25273564034
MSRP-252-60UR601,330
MSRP-252-80UR802,660

注)厚さ2mmのウレタンを0.8mm、厚さ3mmのウレタンを1.1mm圧縮するのに必要な荷重(室温時、当て面に対して垂直な荷重)です。この荷重を超える、もしくは過酷な条件においては、ウレタンが剥がれるなどの不具合が生じる危険性があります。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

製作ロットにより、ウレタンの色にバラツキがあります。予めご了承ください。

型番リスト

型番
ねじ径M
硬度(ショアA)
本体直径D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSRP-082-80UR

M4×0.7
80
8
10

1個

2,306( 2,537円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

[特長]
・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。
・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。
・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。
ショアAスケール-35:軽荷重用-黄色 (柔らかい)
ショアAスケール-60:中荷重用-青色 (中間※)
ショアAスケール-80:重荷重用-赤色 (硬い)(※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 

MSRP-082-80URで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)(MSRP-UR)の型番MSRP-082-80URのページです。
型番MSRP-082-80URに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)(MSRP-UR)

ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)(MSRP-UR)

    ボールユニット(パッドタイプ)(MBBU,BBU)

    ボールユニット(パッドタイプ)(MBBU,BBU)

      揺動パッド

      揺動パッド

        揺動パッド 高さ調整付

        揺動パッド 高さ調整付

          台座ピン 高さ調整型

          台座ピン 高さ調整型

            ローケーティング・ピン 先端部ピン形

            ローケーティング・ピン 先端部ピン形

              ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ)(SRP-DS)

              ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ)(SRP-DS)

                フィート オネジ付 DIN6320

                フィート オネジ付 DIN6320

                  ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) SRP-C-DS

                  ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) SRP-C-DS

                    TRIG用ツール

                    TRIG用ツール

                      セッティング・スクリュー ヘッド付、完全ボール付

                      セッティング・スクリュー ヘッド付、完全ボール付

                        台座ピン・セレーションまたはポイント付

                        台座ピン・セレーションまたはポイント付

                          セッティング・スクリュー ヘッド無し、完全ボール付

                          セッティング・スクリュー ヘッド無し、完全ボール付

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー
                            通常価格 2,119円 6,928円 6,659円 7,562円 2,263円 2,788円 2,473円 441円 2,401円 37,428円 784円 2,340円 568円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   8日目~   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目   3日目   9日目   9日目   9日目  
                            種類 ワークグリッパー ワークグリッパー - - - - ワークグリッパー - ワークグリッパー オプション品 - - -
                            形状 円形 円形 - - - - 円形 - 円形 - - - -
                            先端(チップ)タイプ SUS303 - - - - - SUS630 - SUS630 - - - -
                            当て面素材 ウレタン - - - - - 電着ダイヤモンド - 電着ダイヤモンド - - - -

                            ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)(MSRP-UR)のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            傷防止
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/28
                            傷防止の為に取り付け使用しました。
                            定期的に交換することで保全に繋がります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の中で使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/09/12
                            最初から設備にウレタングリッパーが設置されておりましたので、その交換品ということで購入をしました。交換サイクルはだいたい3ヶ月ぐらいです。耐久性については悪くはないと感じております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MSRP-082-35UR
                            MSRP-082-60UR
                            MSRP-102-35UR
                            MSRP-102-60UR
                            MSRP-102-80UR
                            MSRP-122-35UR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじ径M 硬度(ショアA) 本体直径D
                            (mm)

                            2,160円

                            ( 2,376円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10M4×0.7358

                            2,160円

                            ( 2,376円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10M4×0.7608

                            2,160円

                            ( 2,376円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10M5×0.83510

                            2,119円

                            ( 2,331円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10M5×0.86010

                            2,160円

                            ( 2,376円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10M5×0.88010

                            2,678円

                            ( 2,946円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10M5×0.83512

                            ワークグリッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました