(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溝付きストラップ(BJ153)

溝付きストラップ(BJ153)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
1,907円 ~ 6,419円
税込価格
2,098円 ~ 7,061円

・BJ153 (グリッパーなし)・BJ153-S (セレーションタイプ)・BJ...

詳細情報を確認する

  • 本体材質詳細:
    S45C
  • 表面処理:
    四三酸化鉄皮膜

型番

未確定19件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

規格表

型番LWHW1L2ML1L3クランプ力
(kN)
突出量
max.~min.
許容締付トルク
(N・m)
質量
(g)
本体
BJ153-0804040191296M8×1.2510325.3~7.31750
  • S45C
  • 焼入焼戻
  • 四三酸化鉄皮膜
BJ153-08050501412424~7.660
BJ153-080636327553.1~8.370
BJ153-10050502512118M10×1.512408.5~11.93480
BJ153-10063631815536.4~12.2100
BJ153-10080801632707.4~17.745170
BJ153-1010010040908.8~18.8220
BJ153-10125125501159.8~19.6280
BJ153-120636332161314M12×1.75145213.7~21.671190
BJ153-120808025206910.3~21240
BJ153-1210010019408910.9~25.880350
BJ153-121251255011412.9~27.5440
BJ153-121601606014915.4~28.8570
BJ153-160808038191717M16×2186516.6~26115320
BJ153-161001002530258514.2~28.4129540
BJ153-161251254511014.7~31.1670
BJ153-161601606514515.3~33.4850
BJ153-2016016050252160M20×2.53214416.5~35.61831,140
BJ153-202002008018417.9~37.81,440

外形図

溝付きストラップ(BJ153) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

溝付きストラップ(BJ153) 使用方法・使用事例

型番リスト

型番
種類
全長(mm)
全幅(mm)
適合ボルト
本体材質
クランプ力突出量(max.~min)(kN)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クランプ単品
40
19
M8
焼入れ鋼
5.3~ 7.3
グリッパーなし
10

1個

1,907( 2,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クランプ単品
50
19
M8
焼入れ鋼
4 ~ 7.6
グリッパーなし
10

1個

2,052( 2,257円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クランプ単品
63
19
M8
焼入れ鋼
3.1~ 8.3
グリッパーなし
10

1個

2,246( 2,471円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クランプ単品
50
25
M10
焼入れ鋼
8.5~11.9
グリッパーなし
10

1個

2,246( 2,471円 )

3日目

クランプ単品
63
25
M10
焼入れ鋼
6.4~12.2
グリッパーなし
10

1個

2,337( 2,571円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クランプ単品
80
25
M10
焼入れ鋼
7.4~17.7
グリッパーなし
10

1個

2,634( 2,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クランプ単品
100
25
M10
焼入れ鋼
8.8~18.8
グリッパーなし
10

1個

2,927( 3,220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クランプ単品
125
25
M10
焼入れ鋼
9.8~19.6
グリッパーなし
10

1個

3,254( 3,579円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クランプ単品
63
32
M12
焼入れ鋼
13.7~21.6
グリッパーなし
10

1個

2,821( 3,103円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クランプ単品
80
32
M12
焼入れ鋼
10.3~21
グリッパーなし
10

1個

3,145( 3,460円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クランプ単品
100
32
M12
焼入れ鋼
10.9~25.8
グリッパーなし
10

1個

3,799( 4,179円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クランプ単品
125
32
M12
焼入れ鋼
12.9~27.5
グリッパーなし
10

1個

3,949( 4,344円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クランプ単品
160
32
M12
焼入れ鋼
15.4~28.8
グリッパーなし
10

1個

4,517( 4,969円 )

4日目

クランプ単品
80
38
M16
焼入れ鋼
16.6~26
グリッパーなし
10

1個

3,799( 4,179円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クランプ単品
100
38
M16
焼入れ鋼
14.2~28.4
グリッパーなし
10

1個

4,191( 4,610円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クランプ単品
125
38
M16
焼入れ鋼
14.7~31.1
グリッパーなし
10

1個

4,954( 5,449円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クランプ単品
160
38
M16
焼入れ鋼
15.3~33.4
グリッパーなし
10

1個

5,119( 5,631円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クランプ単品
160
50
M20
焼入れ鋼
16.5~35.6
グリッパーなし
10

1個

5,793( 6,372円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クランプ単品
200
50
M20
焼入れ鋼
17.9~37.8
グリッパーなし
10

1個

6,419( 7,061円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・BJ153 (グリッパーなし)
・BJ153-S (セレーションタイプ)
・BJ153-F (フラットタイプ)
・BJ153-E (樹脂タイプ)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溝付きストラップ(BJ153)

溝付きストラップ(BJ153)

    ピンエンドストラップ(BJ150)

    ピンエンドストラップ(BJ150)

      ステップクランプ(2コ1組)

      ステップクランプ(2コ1組)

        Tスロットロングナット

        Tスロットロングナット

          プレーンクランプ(2コ1組)

          プレーンクランプ(2コ1組)

            グーズネッククランプ(GNC)

            グーズネッククランプ(GNC)

              クランプボルト(強力型)

              クランプボルト(強力型)

                プレーンクランプ(S45C)

                プレーンクランプ(S45C)

                  グースネックストラップ BJ151

                  グースネックストラップ BJ151

                    センタークランプ(S45C)

                    センタークランプ(S45C)

                      ステップクランプ S45C

                      ステップクランプ S45C

                        キーボルト

                        キーボルト

                          ダブルエンドクランプ

                          ダブルエンドクランプ

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション スーパーツール ナベヤ スーパーツール ミスミ ナベヤ ニューストロング イマオコーポレーション ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 1,907円 4,086円 4,718円 2,090円 4,152円 2,270円 4,102円 4,288円 6,638円 2,150円 5,179円 4,950円 1,880円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            本体材質詳細 S45C S45C - - - - - - - - - - -
                            表面処理 四三酸化鉄皮膜 - - - - - - - - - - - -

                            溝付きストラップ(BJ153)のレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 6件のレビュー
                            ワーク押さえクランプ
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/26
                            ワーク押さえクランプとして使用しています。治具によっては数量も増えてくるので材質がS45C程度でしたらミスミブランドで安価に作ってほしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品のクランプ
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/15
                            製造を終了したらしくメーカーでは
                            購入することが出来ませんでしたが、
                            在庫品だったのか、必要数購入できたので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワイヤ放電加工機のクランプで利用
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/08
                            三菱電機のワイヤ放電加工機を購入した際に治具のセット品になっておりましたが、セット品で購入するより、ミスミで単品購入する方が安かったので購入しました。品質や性能に気になる点はなく、使用し始めて1年以上経っておりますが、耐久性にも問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品組み立て用治具にてワークのクランプに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/29
                            ワークに対する把持や強度、耐久性にも満足しています。クランプ力や長さのバリエーションが豊富でワークのサイズにより組み合わせ変更が出来るので、重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社生産設備に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/29
                            ナチュラルサポーターとの組み合わせ利用により長物ワークのクランプ用治具に使用しました。長さやクランプ力含め様々なタイプが選択可能な為幅広い用途で使え重宝しています。性能にも満足しておりリピートで治具新設時等に継続利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました