・クランプ力はピン側でクランプした時の値です。・BJ150-20250~203...
BJ150-08063、08075
BJ150-12150、16190
BJ150-20250~20315
Loading...
・クランプ力はピン側でクランプした時の値です。
・BJ150-20250~20315の色は製作ロットにより異なる場合があります。
Loading...
BJ150-08063で型番確定
ピンエンドストラップ(BJ150)の型番BJ150-08063のページです。
型番BJ150-08063に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
BJ150-08075 |
BJ150-12150 |
BJ150-20250 |
BJ150-20315 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 種類 | 全長 (mm) | 全幅 (mm) | 適合ボルト | 本体材質 | 表面処理 | クランプ力突出量(max.~min) (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,279円 ( 4,707円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | クランプ単品 | 75 | 19 | M8 | 焼入れ鋼 | 四三酸化鉄皮膜 | 2.2~ 4.6 | |
8,957円 ( 9,853円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | クランプ単品 | 150 | 40 | M12 | 焼入れ鋼 | 四三酸化鉄皮膜 | 8.3~15.7 | |
19,114円 ( 21,025円 ) | 1個 | - | 3日目 | - | クランプ単品 | 250 | 60 | M20 | 一般鋼・鋳鉄 | 塗装 | 15.3~30.7 | |
23,314円 ( 25,645円 ) | 1個 | - | 3日目 | - | クランプ単品 | 315 | 60 | M20 | 一般鋼・鋳鉄 | 塗装 | 16.9~34 |