(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

女性用 のびのびソックス 3足組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

女性用 のびのびソックス 3足組【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
975円
税込単価
1,073円

女性用サイズのゆったり靴下。【特長】・のびのびソックスで履き心地爽快。・適応サ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    白系
  • サイズ詳細(cm):
    22~24
  • 色詳細:
    ホワイト
  • JANコード:
    4983670034000
  • 内容量:
    1パック(3足)

型番

S3220-00-F 解除

Loading...

のびのびソックスで履き心地爽快

品番:S3220

品番:S3220

  • 色:ホワイト
  • サイズ:F
  • 備考:22~24cm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S3220-00-F

1パック(3足)

1パック

3個入り

975( 1,073円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

女性用サイズのゆったり靴下。
【特長】
・のびのびソックスで履き心地爽快。
・適応サイズ:22~24cm。
【用途】
・各種作業時に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

女性用 のびのびソックス 3足組の型番S3220-00-Fのページです。
型番S3220-00-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

女性用 のびのびソックス 3足組

女性用 のびのびソックス 3足組

    女性用 5本指かかと付き靴下 3足組

    女性用 5本指かかと付き靴下 3足組

      スニーカーソックス 5本指(3足組)

      スニーカーソックス 5本指(3足組)

        5本指カカトなし5足組

        5本指カカトなし5足組

          純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

          純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

            フィットパワー 先丸・タビ型(5足組)

            フィットパワー 先丸・タビ型(5足組)

              メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋
              通常価格 975円 844円 952円 960円 903円 958円
              通常出荷日 3日目   3日目   9日目   8日目   8日目   8日目  
              商品タイプ 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下
              規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
              静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし
              カラー 白系 - - 白系 - 白系
              サイズ詳細(cm) 22~24 22~24 - - - -

              女性用 のびのびソックス 3足組のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました