(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

女性用 5本指かかと付き靴下 3足組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

女性用 5本指かかと付き靴下 3足組【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
844円 ~ 845円
税込価格
928円 ~ 930円

女性用の5本指靴下。【特長】・女性サイズのかかと付き「のびのび」ソックス。・適...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • サイズ詳細(cm):
    22~24
  • 内容量:
    1パック(3足)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

女性サイズの「のびのび」ソックス

品番:K-520

品番:K-520

  • 色:ホワイト
  • サイズ:F
  • 備考:22~24cm
品番:K-521

品番:K-521

  • 色:ネイビー
  • サイズ:F
  • 備考:22~24cm
商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
白系
ホワイト
4536527435132
1パック(3足)

1パック

3個入り

845( 930円 )

3日目

青系
ネイビー
4536527437600
1パック(3足)

1パック

3個入り

844( 928円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

女性用の5本指靴下。
【特長】
・女性サイズのかかと付き「のびのび」ソックス。
・適応サイズ:24~26cm。
【用途】
・5本指タイプでファイブフィンガーシューズ用としても最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

女性用 5本指かかと付き靴下 3足組

女性用 5本指かかと付き靴下 3足組

    女性用 のびのびソックス 3足組

    女性用 のびのびソックス 3足組

      スニーカーソックス 5本指(3足組)

      スニーカーソックス 5本指(3足組)

        5本指カカトなし5足組

        5本指カカトなし5足組

          純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

          純綿魂 5本指カカトなし(4足組)

            is-fit 北海道物語 インソール

            is-fit 北海道物語 インソール

              フィットパワー 先丸・タビ型(5足組)

              フィットパワー 先丸・タビ型(5足組)

                メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 モリト おたふく手袋
                通常価格 844円 975円 952円 960円 903円 261円 958円
                通常出荷日 3日目   3日目   9日目   8日目   8日目   3日目   8日目  
                商品タイプ 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 中敷 靴下
                規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし - なし
                サイズ詳細(cm) 22~24 22~24 - - - - -
                内容量 1パック(3足) 1パック(3足) - - - - -

                女性用 5本指かかと付き靴下 3足組のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました