(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

百式 半長靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HZ-704-13-28
百式 半長靴 ハンナガグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,943円
税込単価
4,337円

作業用軽量強化タイプ通常の約1.5倍の耐久性。【特長】・JSAA認定品・靴先に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質:
    爪先部分:本革
  • 仕様1:
    足幅サイズ:4E
  • 規格詳細:
    JSAA A種
  • 内容量:
    1足

型番

HZ-704-13-28 解除

Loading...

百式 半長靴

百式 半長靴

特長

  • 先芯:銅製
  • 形状:ブーツ
  • ワイズ:4E
  • 規格:JSAA A種
  • クッション性:○
  • 耐油底:○

品番:HZ-704
品名:百式半長靴
:ブラック
サイズ:24.5~30cm

商品情報を表示

HZ-704-13-28 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HZ-704-13-28

28
4536527657435
1足

1個

3,943( 4,337円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業用軽量強化タイプ通常の約1.5倍の耐久性。
【特長】
・JSAA認定品
・靴先に本革を使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

百式 半長靴の型番HZ-704-13-28のページです。
型番HZ-704-13-28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

百式 半長靴

百式 半長靴

    安全シューズ半長靴

    安全シューズ半長靴

      百式 長編みファスナーブーツ

      百式 長編みファスナーブーツ

        超耐滑先芯入りスニーカー WPT-110

        超耐滑先芯入りスニーカー WPT-110

          ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 26.5cm

          ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 26.5cm

            ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 27.0cm

            ミドリ安全 冬用 防寒 作業靴 スニーカー MPS135 ブラック 27.0cm

              メーカー コーコス信岡 おたふく手袋 コーコス信岡 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
              通常価格 3,943円 5,738円 3,943円 7,123円 8,286円 8,286円
              通常出荷日 3日目   1日目~   3日目   1日目~   6日目   6日目  
              商品タイプ 安全靴 安全靴 作業靴 作業靴 - -
              規格 JSAA規格品 JSAA規格品 JIS規格品 JSAA規格品 - -
              形状 半長靴 半長靴 長編上靴 短靴 - -
              耐油性 あり あり なし なし - -
              静電気帯電防止機能 なし なし なし なし - -

              この商品のバリエーション

              型番
              HZ-704-13-25.5
              HZ-704-13-26
              HZ-704-13-26.5
              HZ-704-13-27
              HZ-704-13-29
              HZ-704-13-30
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (cm)
              JANコード 内容量

              3,943円

              ( 4,337円 )
              1個 あり

              3日目

              25.54536527657398-

              3,943円

              ( 4,337円 )
              1個 あり

              3日目

              264536527657404-

              3,943円

              ( 4,337円 )
              1個 あり

              3日目

              26.54536527657411-

              3,943円

              ( 4,337円 )
              1個 あり

              3日目

              274536527657428-

              3,943円

              ( 4,337円 )
              1個 あり

              3日目

              294536527657442-

              3,943円

              ( 4,337円 )
              1個 あり

              3日目

              304536527657459-

              長靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました