(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

COOLキャップ クールキャップネックガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

COOLキャップ クールキャップネックガード

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
651円
税込価格
716円

夏の暑さをかっ飛ばす!!クールキャップネックガード(バンダナタイプ/ムレ軽減タ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    頭周り用品
  • サイズ:
    F
  • 特長:
    クールキャップネックガード
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4536527874030
ムレ軽減タイプ
1枚

10個

651( 716円 )

3日目

ブラック
4536527874054
バンダナタイプ
1枚

10個

651( 716円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

夏の暑さをかっ飛ばす!!クールキャップネックガード(バンダナタイプ/ムレ軽減タイプの2種類)。
【用途】
・ヘルメットインナーとして
・夏の現場作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

COOLキャップ クールキャップネックガード

COOLキャップ クールキャップネックガード

    ウォータージャグ用カップホルダー

    ウォータージャグ用カップホルダー

      空調服 LINANO1バッテリー本体

      空調服 LINANO1バッテリー本体

        サラヤ ウォータークーラー用浄水カートリッジ WT-P2

        サラヤ ウォータークーラー用浄水カートリッジ WT-P2

          保冷剤(板状・棒状)

          保冷剤(板状・棒状)

            空調機空調ヘルメット02

            空調機空調ヘルメット02

              窓飾りシートGLCタイプ

              窓飾りシートGLCタイプ

                光 簡易内窓用 取っ手 PTT956 1パック2個入り

                光 簡易内窓用 取っ手 PTT956 1パック2個入り

                  ミエローブ 竹糸くんスポーツタオル グレー

                  ミエローブ 竹糸くんスポーツタオル グレー

                    メーカー コーコス信岡 パール金属 空調服 サラヤ イノアック 空調服 明和グラビア 三重化学工業
                    通常価格 651円 1,620円 6,044円 21,288円 340円 7,951円 1,766円 350円 574円
                    通常出荷日 3日目   8日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                    商品タイプ 頭周り用品 - - - - 首周り用品 - - -
                    サイズ F - - - - - - - -
                    特長 クールキャップネックガード - - - - - - - -
                    内容量 1枚 - - - - - - - -

                    COOLキャップ クールキャップネックガードのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました