(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパイク 長靴 HB-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HB-100-00-LL
スパイク 長靴 HB-100 スパイク ナガグツ HB-100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,899円
税込単価
4,289円

合金性スパイク底仕様。【特長】・合金製スパイク底で地面に食い込みスベリをブロッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    なし
  • 内容量:
    1足

型番

HB-100-00-LL 解除

Loading...

スパイク長靴

スパイク長靴
  • 品番:HB-100
  • 品名:スパイク長靴
  • 色:グレー
  • サイズ:M~XL
  • 特長:吸汗速乾インナー、PUカバー付き
商品情報を表示

HB-100-00-LL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB-100-00-LL

LL
4536527477132
1足

1個

3,899( 4,289円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

合金性スパイク底仕様。
【特長】
・合金製スパイク底で地面に食い込みスベリをブロック 。
・サイズ:M(24.5~25.0cm)L(25.5~26.0cm)LL(26.5~27.0cm)XL(27.5~28.0cm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スパイク 長靴 HB-100の型番HB-100-00-LLのページです。
型番HB-100-00-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパイク 長靴 HB-100

スパイク 長靴 HB-100

    カラーブーツ胴太

    カラーブーツ胴太

      MWB-1022 カラーブーツ

      MWB-1022 カラーブーツ

        ハイブリッドEVAミドルブーツ

        ハイブリッドEVAミドルブーツ

          カルサーエース S-800

          カルサーエース S-800

            マジカルスパイク #950

            マジカルスパイク #950

              カルサーエース #700

              カルサーエース #700

                防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ネイビー)

                防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ネイビー)

                  カラーブーツ(長靴・先芯なし) 85706

                  カラーブーツ(長靴・先芯なし) 85706

                    ジョルディック DX-2

                    ジョルディック DX-2

                      メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 ミツウマ コーコス信岡 福山ゴム工業 丸五 福山ゴム工業 シバタ工業 ジーベック 福山ゴム工業
                      通常価格 3,899円 3,380円 4,420円 2,194円 5,671円 10,013円 4,861円 17,193円 4,824円 4,027円
                      通常出荷日 3日目~   3日目   8日目   3日目   8日目   1日目~   8日目   1日目~   5日目   8日目  
                      商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 安全靴 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴
                      規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し
                      形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
                      耐油性 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                      静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                      スパイク 長靴 HB-100のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      HB-100-00-L
                      HB-100-00-M
                      HB-100-00-XL
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ詳細 JANコード 内容量

                      6,782円

                      ( 7,460円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      L4536527477125-

                      3,899円

                      ( 4,289円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      M4536527477118-

                      3,899円

                      ( 4,289円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      XL4536527477149-

                      長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました