(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T/Cつなぎ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

T/Cつなぎ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,480円  特別価格 
税込価格
3,828円  特別価格 

《名入れ見積依頼書をダウンロード》おしゃれなトリミング仕様のつなぎ【特長】・フ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • ポケット:
    フロントマチ付き
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定21件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品分類色(系統)サイズウエスト
840-20-LLツナギLL99cm
840-20-MツナギM89cm
840-20-SツナギS76cm
840-13-LツナギL94cm
840-01-LツナギL94cm
840-20-LツナギL94cm
840-13-4Lツナギ4L109cm
840-20-4Lツナギ4L109cm
840-06-ELツナギEL104cm
840-06-LツナギL94cm
840-13-ELツナギEL104cm
840-01-LLツナギLL99cm
840-06-4Lツナギ4L109cm
840-13-LLツナギLL99cm
840-20-ELツナギEL104cm
840-13-MツナギM89cm
840-13-SツナギS76cm
840-01-MツナギM89cm
840-06-LLツナギLL99cm
840-06-MツナギM89cm
840-01-ELツナギEL104cm
商品情報を表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
仕様1
JANコード
ウエスト(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
EL
股下:81cm、総丈:161cm
4536527215222
104
ネイビーマリナー
1枚

4個

3,480円

3,237

( 3,561円 )

3日目

L
股下:75cm、総丈:151cm
4536527215208
94
ネイビーマリナー
1枚

4個

3,480円

3,237

( 3,561円 )

3日目

LL
股下:78cm、総丈:156cm
4536527215215
99
ネイビーマリナー
1枚

4個

3,480円

3,237

( 3,561円 )

3日目

M
股下:72cm、総丈:146cm
4536527215192
89
ネイビーマリナー
1枚

4個

3,480円

3,237

( 3,561円 )

3日目

4L
股下:83cm、総丈:165cm
4536527215291
109
-
1枚

4個

3,480円

3,237

( 3,561円 )

3日目

EL
股下:81cm、総丈:161cm
4536527215284
104
-
1枚

4個

3,480円

3,237

( 3,561円 )

3日目

L
股下:75cm、総丈:151cm
4536527215260
94
-
1枚

4個

3,480円

3,237

( 3,561円 )

3日目

LL
股下:78cm、総丈:156cm
4536527215277
99
-
1枚

4個

3,480円

3,237

( 3,561円 )

3日目

M
股下:72cm、総丈:146cm
4536527215253
89
-
1枚

4個

3,480円

3,237

( 3,561円 )

3日目

4L
股下:83cm、総丈:165cm
4536527707116
109
-
1枚

4個

3,480( 3,828円 )

3日目

EL
股下:81cm、総丈:161cm
4536527701596
104
-
1枚

4個

3,480( 3,828円 )

3日目

L
股下:75cm、総丈:151cm
4536527701572
94
-
1枚

4個

3,480円

3,237

( 3,561円 )

3日目

LL
股下:78cm、総丈:156cm
4536527701589
99
-
1枚

4個

3,480円

3,237

( 3,561円 )

3日目

M
股下:72cm、総丈:146cm
4536527701565
89
-
1枚

4個

3,480円

3,237

( 3,561円 )

3日目

S
股下:72cm、総丈:142cm
4536527707130
76
-
1枚

4個

3,480円

3,237

( 3,561円 )

3日目

4L
股下:83cm、総丈:165cm
4536527707147
109
-
1枚

4個

3,480円

3,237

( 3,561円 )

3日目

EL
股下:81cm、総丈:161cm
4536527701633
104
-
1枚

4個

3,480円

3,237

( 3,561円 )

3日目

L
股下:75cm、総丈:151cm
4536527701619
94
-
1枚

4個

3,480円

3,237

( 3,561円 )

3日目

LL
股下:78cm、総丈:156cm
4536527701626
99
-
1枚

4個

3,480円

3,237

( 3,561円 )

3日目

M
股下:72cm、総丈:146cm
4536527701602
89
-
1枚

4個

3,480円

3,237

( 3,561円 )

3日目

S
股下:72cm、総丈:142cm
4536527707161
76
-
1枚

4個

3,480円

3,237

( 3,561円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

名入れ見積依頼書をダウンロード
おしゃれなトリミング仕様のつなぎ
【特長】
・フロントマチ付きポケット
・ノーフォーク仕様
・上下開閉ファスナー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T/Cつなぎ

T/Cつなぎ

    半袖ブルゾン 1471

    半袖ブルゾン 1471

      半袖ジャケット BM538

      半袖ジャケット BM538

        長袖ジャンパーA型

        長袖ジャンパーA型

          長袖メッシュつなぎ

          長袖メッシュつなぎ

            長袖ジャケット BM537

            長袖ジャケット BM537

              コーコス ブルゾンH-1191 9 グリーン LL

              コーコス ブルゾンH-1191 9 グリーン LL

                半袖メッシュつなぎ

                半袖メッシュつなぎ

                  メンズパワーブルゾン 5400

                  メンズパワーブルゾン 5400

                    ブルゾン 1450

                    ブルゾン 1450

                      メーカー コーコス信岡 ジーベック ビッグボーン アイトス コーコス信岡 ビッグボーン コーコス信岡 コーコス信岡 ジーベック ジーベック
                      通常価格 3,480円 4,239円 4,320円 6,516円 3,980円 4,986円 5,872円 3,913円 8,186円 6,262円
                      通常出荷日 3日目   5日目   5日目   4日目~   3日目   5日目   3日目   3日目   5日目   2日目~  
                      商品分類 ツナギ ジャケット ジャケット ジャケット ツナギ ジャケット - ツナギ ジャケット ジャケット
                      ポケット フロントマチ付き - - - - - - - - -
                      内容量 1枚 - - - 1着 - - 1着 - -

                      オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました